Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF
Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF
Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF
Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF
Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF
Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF
Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF
Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF
    Zurn

    Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF

    Google-Übersetzung,

    Z5755 EcoVantage® Urinal 0,125 gpf [0,5 Lpf] bis 1,0 gpf [3,8 Lpf], Sanitärporzellan, wandhängend, integrierter Siphon, Tiefspül-Urinal komplett mit 3/4-Zoll-Anschlussstück von oben, verdeckter universeller Nachrüst-Wandhalterung, 2-Zoll-Ablaufanschluss und vandalensicherem Ablaufsieb.

    Merkmale:

    • 0,125 gpf bis 1,0 gpf Spülvolumen
    • Innovative asymmetrische Rückwand zur Minimierung von Spritzern
    • Kombinierte Leistung mit unseren Spülventilen für eine konstante und zuverlässige Spülwirkung
    • Standard-Grundfläche für Neubauten und Nachrüstungen
    • Universelle Nachrüsthalterung für einfache Montage
    • Urinal mit Anschluss oben und hinten erhältlich
    • WaterSense wird in Kombination mit einem geeigneten Spülventil (0,5 gpf oder weniger) aufgeführt.
    • Z5755-U ersetzt Z5750 und Z5798-U, Z5765-U ersetzt Z5760 und Z5799-U

    Einhaltung:

    • ADA-konform
    • Von Massachusetts zugelassen
    • ASME A112.19.2
    • CSA® B45.1
    • cUPC®
    • Watersense-Kennzeichnung (0,125 gpf, 0,25 gpf, 0,5 gpf)
    • CEC-gelistet

    Schlüsselwörter: Gummidichtung, Omni Pex, Wandhalterung, Pex Omni, Zurn-Spülventil, Omnitransit, www.omnilife.com, Flo-Produkte, ADA-Urinal, Omni Flow, Omni Pex-Login, Urinalkosten, Urinalmaße, Zurn Z5755-U, Urinal-Rohbauspezifikationen, Urinalkabinenmaße, Omni-Sanitär, Spud-Urinal, Spud-Urinal, Zurn Z5755 U, ADA-Urinalmaße, Z5755 U, Z5755-U, bestes Urinal, vandalensicher, Zurn Z5755U, Urinalspezifikationen, Flo.com, Auslassflansch

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZurn-Z5755-U
    • ProduktfamilieWall Hung Urinal
    • ProduktgruppeVitreous China
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-23
    • Editionsnummer2
    • Höhe (Inches)25.62
    • Breite (Inches)14.25
    • Tiefe (Inches)18.5
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)56
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010235
    • ETIM-NameUrinal
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_82
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung urinals
    • Klassifizierung22 42 13.16
    • Format2014TitelCommercial Urinals
    • OmniClassNummer23-31 21 00
    • OmniClassTitelUrinals