Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GRZE Plastic Hydromechanical Grease Interceptor
GRZE Plastic Hydromechanical Grease Interceptor
    Zurn

    GRZE Plastic Hydromechanical Grease Interceptor

    Google-Übersetzung,

    Der hydromechanische Fettabscheider ZURN GRZE-25 ist IAPMO-gelistet und entspricht ASME A112.14.3/CSA B481.1 Typ C. Er ist für eine Durchflussrate von 25 GPM (96,4 l/min) und eine maximale Fettkapazität von 96,2 lbs (43,6 kg) ausgelegt. Der GRZE-25 ist für gewerbliche Anwendungen ober- und unterhalb der Erdoberfläche sowie unter Spülbecken konzipiert und verfügt über eine eingeschränkte lebenslange Garantie. Das Gehäuse besteht aus Polyethylen und ist für eine maximale Betriebstemperatur von 165 °F (74 °C) ausgelegt. Zur Standardausstattung gehören eine interne Durchflussregelung, ein interner Entlüftungsbypass, fest installierte Feststofffangbleche am Boden, ein abnehmbarer Einlassdiffusor und Auslassrohre, optionale Anschlüsse links, rechts oder mittig, 2NPT-auf-2NH-, 3NH- und 4NH-Adapter sowie 2NPT-Gewindeauslassstopfen. Die Einheit muss über eine abgedichtete, rutschfeste, leicht belastbare und gesicherte Abdeckung mit Dichtungsscheiben und Gehwegbolzen sowie einer Tragfähigkeit von 300 lbs [136,1 kg] verfügen.

    Merkmale:

    • Erhältlich in drei Größen: 25 GPM, 50 GPM und 75 GPM, jeweils mit interner oder externer Durchflussregelung.
    • IAPMO-gelistet, entspricht ASME A112.14.3/CSA B481.1 mit PDI-G101-Zertifizierung des externen Durchflussregelungsmodells, Typen A und C verfügbar.
    • Die zum Patent angemeldeten Konstruktionen bieten einige der höchsten Schmierfettkapazitäten auf dem Markt für vergleichbar große Einheiten mit durchschnittlichen Wirkungsgraden von über 97 %.
    • Entwickelt für eine einfache und flexible Installation mit 3 Anschlussoptionen, 2/3/4"-Adaptern, einteiligen Einlass-/Auslassbaugruppen und farbcodierten Komponenten, die eine werkzeuglose Installation ermöglichen.
    • Steigrohrverlängerungen in vor Ort verstellbaren Höhen von 1-1/8-12" oder statischen 6"-Höhen vereinfachen die Installation im oder unter dem Fußboden.
    • Offene Innenraumgestaltung und modulare Komponenten maximieren die Wartungs- und Abpumpleistung
    • Die robuste und leichte Polyethylen-Konstruktion ermöglicht eine einfache Installation und Wartung sowie eine Langlebigkeit, die durch eine lebenslange Garantie abgesichert ist.

    Schlüsselwörter: Fettabscheider, Fettabscheider, Öl- und Fettabscheider, Fettabscheidertank, Fettfangbehälter, gewerblicher Fettabscheider, Fettabscheider für Großküchen, Untertisch-Fettabscheider, Untertisch-Fettabscheider, kleiner Untertisch-Fettabscheider, Fettabscheider für Innenräume, oberirdischer Fettabscheider, Fettabscheider für Restaurants, Küchenfettabscheider, Restaurant-Fettabscheider, Deichsel-Fettabscheider

    Spezifikation
    • keywords: grease interceptor, grease separator, oil and grease separator, grease interceptor tank, grease trap tank, commercial grease interceptor, grease traps for commercial kitchens, grease interceptor under sink, under sink grease trap, under sink grease trap, small grease trap under sink, indoor grease trap, above ground grease interceptor, grease trap for restaurant, kitchen grease trap, restaurant grease interceptor, Point-of-use Interceptor, Grease Trap, Hydromechanical Grease Interceptor, Polyethylene Grease Trap, Plastic Grease Trap, Plastic Grease Interceptor, Under Sink Grease Trap, In-floor Grease Trap, Underfloor Grease Trap, Commercial Grease Trap, One piece inlet and outlet, Plumbing Interceptor, IAPMO Listed interceptor, PDI certified Interceptor, ASME certified Interceptor, CSA certified interceptor, CONFORMS TO ASME, COMPLIES WITH ASME, TESTED TO ASME, Grease Trap for Food Service, Plastic Interceptor for Commercial Kitchens, FOG Grease Trap, GRZR, GRZE-25, GRZE25, GRZE 25, GRZE-50, GRZE50, GRZE 50, GRZE-75, GRZE75, GRZE 75

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGRZE
    • ProduktfamilieLight Commercial Drainage
    • ProduktgruppeGrease Interceptor
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit