Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QE_GX-FSWT Female Sweat Adapter
Zurn

QE_GX-FSWT Female Sweat Adapter

Google-Übersetzung,

Zurn PEX® XL-Low Lead Messing F1960 Expansion PEX x Innengewinde-Lötadapter. Der QE GX wird mit Zurn Non-Barrier PEX-Rohren in Trinkwasseranwendungen verwendet. Nicht geeignet für Umkehrosmoseanlagen oder Bereiche mit bekanntermaßen lokal aggressiver Wasserchemie. Hergestellt aus EcoBrass®, C69300. Diese Fittings sind als System mit Zurn PEX®-Rohren und Zurn PEX-Verstärkungsringen für einen Druck von 160 PSI bei 73 °F, 100 PSI bei 180 °F und 80 PSI bei 200 °F ausgelegt. Diese Fittings sind von Drittanbietern gemäß den folgenden Normen zertifiziert: NSF/ANSI Standard 61, NSF/ANSI Standard 372 (Low Lead), ASTM F1960, CSA B137.5

Einhaltung:

  • CSA B137.5
  • cUPC-gelistet
  • NPCC-Liste

Merkmale:

  • bleiarm
  • Einfache Installation
  • Trinkwasseranwendungen
  • Ecobrass Fittings
  • Verwendung mit Zurn Non-Barrier PEX-Rohren
Spezifikation
  • keywords: F1960 expansion PEX × female sweat adapter, EcoBrass body, low‑lead compliant, potable‑water safe, corrosion‑resistant, secure PEX‑to‑copper transition, easy installation, QE750GX, QE755GX, QE770GX, QE775GX, QE778GX, QE800GX
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerQE_GX-FSWT
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit