Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QEE_GX Expansion XL Brass Elbows
Zurn

QEE_GX Expansion XL Brass Elbows

Google-Übersetzung,

Zurn PEX® XL-Bleiarm Messing F1960 Erweiterungs-PEX-Winkel

Die QEE__GX-Fittings werden in Trinkwasseranwendungen mit Zurn Non-Barrier PEX-Rohren verwendet. Sie sind nicht für Umkehrosmoseanlagen oder Bereiche mit bekanntermaßen aggressiver Wasserchemie geeignet. Hergestellt aus EcoBrass®, C69300. Diese Fittings sind als System mit Zurn PEX®-Rohren und Zurn PEX-Verstärkungsringen für folgende Druckbelastungen ausgelegt: 160 PSI bei 73 °F, 100 PSI bei 180 °F und 80 PSI bei 200 °F. Die Fittings sind von unabhängigen Prüfstellen nach folgenden Normen zertifiziert: NSF/ANSI Standard 61, NSF/ANSI Standard 372 (Low Lead), ASTM F1960, CSA B137.5

Einhaltung:

  • CSA B137.5
  • cUPC-gelistet
  • NPCC-Liste

Merkmale:

  • bleiarm
  • Einfache Installation
  • Trinkwasseranwendungen
  • Ecobrass Fittings
  • Verwendung mit Zurn Non-Barrier PEX-Rohren
    Spezifikation
    • keywords: Expansion‑type EcoBrass 90° elbow for PEX routing, NSF 61/372 certified, high‑pressure rated, ideal for durable, leak‑resistant potable water bends in tight installation spaces, QEE33GS, QEE43GX, QEE44GX, QEE55GX, QEE66GX, QEE77GX, QEE88GX, LF4710750, LF4711000

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerQEE_GX
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit