Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QEMC_GX Expansion Male Threaded Adapters
Zurn

QEMC_GX Expansion Male Threaded Adapters

Google-Übersetzung,

Zurn PEX® XL-Messing-Expansionsadapter mit niedrigem Bleigehalt und Außengewinde

Die QEMC__GX-Fittings werden in Trinkwasseranwendungen mit Zurn Non-Barrier PEX-Rohren verwendet. Sie sind nicht für Umkehrosmoseanlagen oder Bereiche mit bekanntermaßen lokal aggressiver Wasserchemie geeignet. Hergestellt aus EcoBrass®, C69300. Diese Fittings sind als System mit Zurn PEX®-Rohren und Zurn PEX-Verstärkungsringen für folgende Druckbelastungen ausgelegt: 160 PSI bei 73 °F, 100 PSI bei 180 °F und 80 PSI bei 200 °F. Die Fittings sind von unabhängigen Prüfstellen nach folgenden Normen zertifiziert: NSF/ANSI Standard 61, NSF/ANSI Standard 372 (Low Lead), ASTM F1960, CSA B137.5

Einhaltung:

  • CSA B137.5
  • cUPC-gelistet
  • NPCC-Liste

Merkmale:

  • bleiarm
  • Einfache Installation
  • Trinkwasseranwendungen
  • Ecobrass Fittings
  • Verwendung mit Zurn Non-Barrier PEX-Rohren


Spezifikation
  • keywords: EcoBrass F1960 expansion PEX × male NPT adapter, NSF 61/372 compliant, corrosion‑resistant threaded transition fitting for potable water PEX‑to‑metal connections, LF4521313, LF4521515, LF4522020

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerQEMC_GX
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit