Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QEUFC_GX XL Brass Expansion Female Threaded Adapter
Zurn

QEUFC_GX XL Brass Expansion Female Threaded Adapter

Google-Übersetzung,
Zurn PEX® XL-Bleiarmer Messing-Expansionsadapter F1960 mit Innengewinde (QEUFC GX) wird in Trinkwasseranwendungen mit Zurn Non-Barrier PEX-Rohren verwendet. Nicht geeignet für Umkehrosmoseanlagen oder Bereiche mit bekanntermaßen aggressiver Wasserchemie. Hergestellt aus EcoBrass®, C69300. Diese Fittings sind als System mit Zurn PEX®-Rohren und Zurn PEX-Verstärkungsringen für einen Druck von 160 PSI bei 73 °F, 100 PSI bei 180 °F und 80 PSI bei 200 °F ausgelegt. Diese Fittings sind von Drittanbietern gemäß den folgenden Normen zertifiziert: NSF/ANSI Standard 61, NSF/ANSI Standard 372 (bleiarm), ASTM F1960, CSA B137.5. Konformität: ******CSA B137.5**cUPC-gelistet**NPCC-gelistet. Eigenschaften: **Bleiarm**, **Einfache Installation**, **Trinkwasseranwendungen**, **EcoBrass-Fittings**, **Verwendung mit Zurn Non-Barrier PEX-Rohren**. ****Zurn PEX® XL – Bleiarmer Messing-Expansionsadapter F1960 PEX x Innengewinde. Der QEUFC GX wird mit Zurn Non-Barrier PEX-Rohren in Trinkwasseranwendungen verwendet. Nicht geeignet für Umkehrosmoseanlagen oder Bereiche mit bekanntermaßen lokal aggressiver Wasserchemie. Hergestellt aus EcoBrass®, C69300. Diese Fittings sind als System mit Zurn PEX®-Rohren und Zurn PEX-Verstärkungsringen für folgende Druckbelastungen ausgelegt: 160 PSI bei 73 °F, 100 PSI bei 180 °F und 80 PSI bei 200 °F. Sie sind von unabhängigen Prüfstellen gemäß den folgenden Normen zertifiziert: NSF/ANSI Standard 61, NSF/ANSI Standard 372 (Low Lead), ASTM F1960 und CSA B137.5.
Spezifikation
  • keywords: F1960 expansion PEX × female threaded adapter, EcoBrass construction, corrosion‑resistant, potable‑water certified, secure PEX‑to‑threaded metal pipe transition,QEUFC33GX, QEUFC34GX, QEUFC44GX, QEUFC45GX, QEUFC55GX, QEUFC66GX, QEUFC77GX, QEUFC88GX
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerQEUFC_GX
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit