Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QQE55GFX Crimp Brass (RFS) Elbow - 1-Inch Barb
Zurn

QQE55GFX Crimp Brass (RFS) Elbow - 1-Inch Barb

Google-Übersetzung,

Zurn PEX® XL-Messing-Winkelstück mit niedrigem Bleigehalt. Das Modell QQE55GFX dient zur Herstellung scharfer 90°-Bögen. Gefertigt aus EcoBrass®. Diese Fittings sind in Kombination mit Zurn PEX®-Rohren für folgende Druckstufen ausgelegt: 160 PSI bei 23 °C, 130 PSI bei 49 °C (Brandschutzklasse), 100 PSI bei 82 °C und 80 PSI bei 93 °C. Die Fittings sind von der NSF gemäß den folgenden Normen zertifiziert: NSF/ANSI Standard 14, NSF/ANSI Standard 61 einschließlich Anhang G, ASTM F877, CSA B137.5, ASTM F1807 und UL 1821.

Merkmale:

  • Die Armatur ist für die Verwendung mit PEX-Systemen und Wohnraum-Feuerlöschanlagen konzipiert.
  • Druckfestigkeitswerte bis zu 80 PSI bei 200 Grad Fahrenheit erfüllen die hohen Anforderungen im gewerblichen Einsatz.
  • Die bleifreie Konstruktion aus umweltfreundlichem Messing hält jahrelangem Gebrauch stand und gewährleistet Hygiene.
  • Die Crimp-Installation macht Löten, Erhitzen oder Spezialwerkzeuge überflüssig.
  • NSF 61-zertifiziert
  • 25 Jahre eingeschränkte Garantie, die nachweislich die gesamte Lebensdauer des Gebäudes abdeckt.
Spezifikation
  • keywords : Fire Sprinkler Elbow, RFS, Brass Fitting, Elbow, Residential, Fittings, PEX, Fire Protection, Radiant Heating, Residential Multi-Family, Residential/Light Commercial

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerQQE55GFX
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit