Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QQFST553GFX Crimp XL Brass (RFS) Sprinkler Head Tee – 1" Barb x 1" Barb x 1/2" FPT
QQFST553GFX Crimp XL Brass (RFS) Sprinkler Head Tee – 1" Barb x 1" Barb x 1/2" FPT
    Zurn

    QQFST553GFX Crimp XL Brass (RFS) Sprinkler Head Tee – 1" Barb x 1" Barb x 1/2" FPT

    Google-Übersetzung,

    Zurn PEX® XL-Messing-Fittings mit niedrigem Bleigehalt, 1" Schlauchtülle x 1" Schlauchtülle x 1/2" NPT. Das Fitting QQFST553GFX dient zum Abzweigen der Hauptleitung zu einem Sprinkler in Mehrzweck-Rohrleitungssystemen. Hergestellt aus EcoBrass®. Diese Fittings sind in Kombination mit Zurn PEX®-Rohren für folgende Druckfestigkeiten ausgelegt: 160 PSI bei 73 °F, 130 PSI bei 120 °F (Brandschutzklasse), 100 PSI bei 180 °F und 80 PSI bei 200 °F. Die Fittings sind von der NSF gemäß den folgenden Normen zertifiziert: NSF/ANSI Standard 14, NSF/ANSI Standard 61 einschließlich Anhang G, ASTM F877, CSA B137.5, ASTM F1807 und UL 1821.

    Merkmale:

    • Messing (bleifrei)
    • Verwendung mit Kupfer-Crimpringen
    • Zur Verwendung in Wohnraum-Feuerlöschanlagen
    • NSF-gelistet, UL 1821-gelistet


    Spezifikation
    • keywords: plumbing fittings, pipe fittings accessories, kitchen plumbing fittings, bathroom fittings hardware, installation fittings, utility pipe connectors, metal plumbing fittings, durable pipe fittings, general hardware fittings, sink fittings accessories, water connection fittings, construction fittings hardware

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerQQFST553GFX
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit