Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QQPC55FX Crimp CR Polymer (RFS) Coupling – 1" Barb
Zurn

QQPC55FX Crimp CR Polymer (RFS) Coupling – 1" Barb

Google-Übersetzung,

Zurn PEX® CR Polymerkupplung. Die Kupplung QQPC55FX dient zum Verbinden von PEX-Rohren. Hergestellt aus Acudel®. Diese Fittings sind im System mit Zurn PEX®-Rohren für folgende Drücke ausgelegt: 160 PSI bei 23 °C, 130 PSI bei 49 °C (Brandschutzklasse), 100 PSI bei 82 °C und 80 PSI bei 93 °C. Die Fittings sind von der NSF als konform mit folgenden Normen gelistet: NSF/ANSI Standard 14, NSF/ANSI Standard 61 einschließlich Anhang G, ASTM F877, CSA B137.5, ASTM F2159 und UL 1821.

Merkmale:

  • Hergestellt aus Accudel
  • Verwendung mit Kupfer-Crimpringen
  • Zur Verwendung in Wohnraum-Feuerlöschanlagen
  • NSF-gelistet, UL 1821-gelistet


Spezifikation
  • keywords: plumbing fittings, pipe fittings accessories, kitchen plumbing fittings, bathroom fittings hardware, installation fittings, utility pipe connectors, metal plumbing fittings, durable pipe fittings, general hardware fittings, sink fittings accessories, water connection fittings, construction fittings hardware

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerQQPC55FX
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit