Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QQPSFC45X Crimp QickSert Polymer Swivel Adapter - 3/4" Barb x 1" Female FPT, Brass Swivel Nut
QQPSFC45X Crimp QickSert Polymer Swivel Adapter - 3/4" Barb x 1" Female FPT, Brass Swivel Nut
QQPSFC45X Crimp QickSert Polymer Swivel Adapter - 3/4" Barb x 1" Female FPT, Brass Swivel Nut
QQPSFC45X Crimp QickSert Polymer Swivel Adapter - 3/4" Barb x 1" Female FPT, Brass Swivel Nut
    Zurn

    QQPSFC45X Crimp QickSert Polymer Swivel Adapter - 3/4" Barb x 1" Female FPT, Brass Swivel Nut

    Google-Übersetzung,

    ZurnPEX® QickSert CR™ Schlauchtülle mit Innengewinde-Drehgelenkadapter. Der Adapter QQPSFC__X dient zum Übergang von PEX- auf Außengewinde. Hergestellt aus Acudel®. Diese Fittings sind in Kombination mit Zurn PEX®-Rohren für einen Druck von 160 PSI bei 73 °F, 100 PSI bei 180 °F und 80 PSI bei 200 °F ausgelegt. Sie entsprechen den folgenden NSF-Normen: NSF/ANSI Standard 14, NSF/ANSI Standard 61, ASTM F877, CSA B137.5 und ASTM F2159.

    Einhaltung:

    • NPCC
    • cUPC

    Merkmale:

    • Geformt aus hochentwickelten Polymeren
    • Verwendung in Warm- und Kaltwasseranwendungen
    • Bleifrei


    Spezifikation
    • keywords: QickSert CR Polymer Adapters, Female Adapter, QickSert, Adapters, Plumbing, Fittings, PEX, Government Buildings, Commercial, High Rise Buildings, Hospitality, Military, Office, Retail, Healthcare, School Systems, Food Service, Light Commercial, Residential Multi-Family, Residential/Light Commercial, Retrofit and Replacement, QPSFC23X, PSFC23X

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerQQPSFC45X
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit