Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z1805-12B 12" Round Industrial High-Capacity Sanitary Floor Drain
Zurn

Z1805-12B 12" Round Industrial High-Capacity Sanitary Floor Drain

Google-Übersetzung,

ZURN Z1805-12B 12 [305] Durchmesser x 6 [152] Tiefe, 12 Gauge, Typ 304 Edelstahl, industrieller Hochleistungs-Sanitärbodenablauf mit nahtloser Ablaufkörperkonstruktion und geneigtem Sumpfboden, lose eingesetztem extra robustem Schlitzrost (1/2 [13] dicke Platte mit 1/2 [13] Kippsicherungsnasen) mit Fingerlöchern, 1-1/16 [27] oberem Rahmen, perforiertem herausnehmbarem Sedimentkorb mit Hebegriff, vor dem Gießen stabilisierenden Betonankerlaschen und perlgestrahlter Oberfläche.

Merkmale:

  • Optimierte offene Oberfläche des besonders robusten Rosts und des Abflusskörpers mit hohem Fassungsvermögen sowie des Sedimentkorbs für einen reibungslosen Abfluss
  • Die geneigte Bodenform minimiert das Risiko von stehendem Wasser und fördert eine hygienische Entwässerung.
  • Die nahtlose Konstruktion des Abflusskörpers aus 12-Gauge-Material reduziert potenzielle Bakterienansiedlungsstellen.
  • Belastbarkeit für Schwerlastverkehr gemäß ASME A112.6.3 - 7.500 bis 10.000 lb.
  • Erhältlich in Edelstahl 304 oder 316
  • Wählen Sie zwischen einem besonders robusten Schlitzrost oder einem Rost mit umlaufendem Spalt, einem mittelstarken Lochrost, einem 3/4- oder 1/2-Rost.
  • Erhältlich mit 2", 3", 4" oder 6" No-Hub (Schedule 10) oder Stumpfschweißanschlüssen (Schedule 40)
  • Serienmäßig ausgestattet mit einem perforierten, herausnehmbaren Sedimentkorb mit Tragegriff für einfache Handhabung
  • Konfigurieren Sie das System mit dem EZ Magnetic Lock Sekundärsieb für zusätzlichen Schutz der Abflussleitung.
  • Entspricht den USDA-Richtlinien
Spezifikation
  • keywords: 12" round high‑capacity sanitary drain, seamless sloped stainless body, extra heavy‑duty grate, sediment bucket, FDA/USDA compliant, optimized free‑flow drainage performance.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerZ1805-12B
  • ProduktfamilieFloor Drains
  • ProduktgruppeStainless Steel - Industrial Sanitary
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit