Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z1840-6 Sanitary Cleanout (-6B and -6S)
Z1840-6 Sanitary Cleanout (-6B and -6S)
    Zurn

    Z1840-6 Sanitary Cleanout (-6B and -6S)

    Google-Übersetzung,

    Runder, industrieller Reinigungsablauf aus Edelstahl Typ 304 mit 6-5/8 Zoll (168 mm) Durchmesser, 12 Gauge (1,2 mm) Stärke, robustem Rost (1/2 Zoll (13 mm) dicke Platte), PVC-Stopfen und perlgestrahlter Oberfläche. Der Ablauf entspricht den US-amerikanischen FDA-Standards für Korrosionsbeständigkeit.

    Merkmale:

    • Industrielle Sanitärreinigungsöffnung mit robustem Gitterrost
    • Wird standardmäßig mit einem PVC-Stecker geliefert
    • Standardmäßig mit perlgestrahlter Oberfläche
    • Der Ablauf erfüllt die US-amerikanischen FDA-Standards für Korrosionsbeständigkeit
    • Entwickelt für einfachen Zugang bei der Reinigung von Hauptleitungen.
    Spezifikation
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerz1840-6-industrial-sanitary-cleanout
    • ProduktfamilieDrains (Wastes)
    • ProduktgruppeZ1800 Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)4.65
    • Breite (Inches)6
    • Tiefe (Inches)6
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_30_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor plates, gratings and edgings
    • Klassifizierung22 05 76
    • Format2014TitelFacility Drainage Piping Cleanouts
    • OmniClassNummer23-11 21 21 17
    • OmniClassTitelCleanouts
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit