Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z1840-8 Sanitary Cleanout (-8B and -8S)
Z1840-8 Sanitary Cleanout (-8B and -8S)
    Zurn

    Z1840-8 Sanitary Cleanout (-8B and -8S)

    Google-Übersetzung,

    Z1840 8-Zoll-Edelstahl-Industrie-Sanitärreiniger mit einer robusten Abdeckung mit PVC-Stecker

    • Die industrielle Sanitärreinigung verfügt über einen Hochleistungsrost
    • Wird standardmäßig mit einem PVC-Stecker geliefert
    • Wird standardmäßig mit perlgestrahlter Oberfläche geliefert
    • Der Abfluss erfüllt die US-amerikanischen FDA-Standards für Korrosionsbeständigkeit
    • Entwickelt für einfachen Zugang, wenn Hauptleitungen gereinigt werden müssen
    • Erhältlich in runder und quadratischer Oberseite sowie in 304SS und 316SS

    Modelle verfügbar

    Z1840-8B | Z1840-8S

    Spezifikation
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZ1840-8
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_30_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor plates, gratings and edgings
    • Klassifizierung22 05 76
    • Format2014TitelFacility Drainage Piping Cleanouts
    • OmniClassNummer23-11 21 21 17
    • OmniClassTitelCleanouts
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit