Z1849 12” X 12” X 4” [305 x 305 x 102] Tief, 14 Gauge, Edelstahl Typ 304, loses Set, 12 Gauge, leichter perforierter Rost Typ 304 und 16 ga, perforierter Sedimentkorb Typ 304 aus Edelstahl mit Hebegriff. Der Abfluss entspricht den US-amerikanischen FDA-Standards für Korrosionsbeständigkeit.
Merkmale:
- Bodenspülen werden am häufigsten in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, in Produktionsanlagen, Restaurantküchen, Wartungsräumen und Waschbereichen oder in Bereichen mit starkem Durchfluss verwendet.
- Der Abfluss erfüllt die US-amerikanischen FDA-Standards für Korrosionsbeständigkeit
- Optionales Absperrventil schützt Rohre und Hauptleitungen vor Schmutz
- Die EZLock-Option bietet einen einzigartigen Verriegelungsmechanismus zum Sichern von Abflussabdeckungen
Schlüsselwörter: Quadratisches Industrie-Bodenwaschbecken, Zurn Quadratisches Industrie-Bodenwaschbecken, Zurn Z1849 Bodenwaschbecken, Zurn Edelstahl-Bodenwaschbecken, Zurn leichtes kommerzielles Abflusswaschbecken, Zurn institutionelles Bodenwaschbecken, Zurn Z1849 Entwässerungslösung