Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z400-LR Ligature-Resistant "Type LR" Round Retrofit Strainer Top
Zurn

Z400-LR Ligature-Resistant "Type LR" Round Retrofit Strainer Top

Google-Übersetzung,

ZURN Z400LR „TYPE LR“ runder, verstellbarer, leichter Siebdeckel mit absatzsicherem, ADA-konformem und vandalensicherem, ligaturresistentem** Gitter.

Merkmale:

  • Rüsten Sie einen vorhandenen herkömmlichen Zurn®-Abfluss in einen ligatursicheren Abfluss um, indem Sie einfach den vorhandenen Siebdeckel abschrauben und durch unseren nachrüstbaren ligatursicheren Siebdeckel ersetzen.
  • Verfügt über eine einzigartige, sich verjüngende radiale Trennwand, die so konstruiert ist, dass sie Schleifenbildung verhindert.
  • Das stromlinienförmige Sieb verhindert ein Verklemmen und verringert die Möglichkeit, Gegenstände zur Selbstverletzung zu verbergen.
  • Die polierte Ausführung bietet eine schnittfeste Oberfläche; vandalensichere Schrauben schützen vor dem Auseinandernehmen des Abflusses.
  • Bis zu 7,5 GPM zur schnellen Ableitung von Wasser
  • Beständig gegen die übliche Abnutzung durch typische Chemikalien und Flüssigkeiten im Gesundheitswesen; leicht zu reinigen
  • Erhältlich in robustem Edelstahl 304 oder Nickelbronze.
  • Geeignet für leichte Beanspruchung und den Einsatz in Krankenhäusern und Einrichtungen der psychiatrischen Versorgung, wie z. B. Patientenzimmer, Badezimmer, öffentliche Toiletten, Duschen, Küchen und Gemeinschaftsbereiche.
  • ADA- und absatzsichere Ausführung
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerZ400-LR
  • ProduktfamilieFloor Drains
  • ProduktgruppeFinish Floor Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-31
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit