Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z415-LR Ligature-Resistant "Type LR" Round Floor Drain
Zurn

Z415-LR Ligature-Resistant "Type LR" Round Floor Drain

Google-Übersetzung,

ZURN Z415LR Boden- und Duschablauf, Dura-beschichteter Gusseisenkörper mit Bodenablauf, kombinierter umkehrbarer Membranklemme und verstellbarem Kragen mit Sickerschlitzen und „TYPE LR“ leicht belastbarem, absatzfestem, ADA-konformem, vandalensicherem und ligaturbeständigem** Sieb.

Merkmale:

  • Verfügt über eine einzigartige, sich verjüngende radiale Trennwand, die so konstruiert ist, dass sie Schleifenbildung verhindert.
  • Das stromlinienförmige Sieb verhindert ein Verklemmen und verringert die Möglichkeit, Gegenstände zur Selbstverletzung zu verbergen.
  • Die polierte Ausführung bietet eine schnittfeste Oberfläche; vandalensichere Schrauben schützen vor dem Auseinandernehmen des Abflusses.
  • Bis zu 7,5 GPM zur schnellen Ableitung von Wasser
  • Beständig gegen die übliche Abnutzung durch typische Chemikalien und Flüssigkeiten im Gesundheitswesen; leicht zu reinigen
  • Geeignet für leichte Beanspruchung und den Einsatz in Krankenhäusern und Einrichtungen der psychiatrischen Versorgung, wie z. B. Patientenzimmer, Badezimmer, öffentliche Toiletten, Duschen, Küchen und Gemeinschaftsbereiche.
  • Gehäuse aus Dura-beschichtetem Gusseisen mit kombinierter, umkehrbarer Membranklemme und verstellbarem Kragen mit Sickerlöchern; Oberseite aus Edelstahl 304 und Nickelbronze erhältlich
  • ADA- und Fersenhaltbarkeit
Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerZ415-LR
  • ProduktfamilieFloor Drains
  • ProduktgruppeFinish Floor Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit