Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z415H-LR Ligature Resistant Round Drain for Vinyl Flooring
Zurn

Z415H-LR Ligature Resistant Round Drain for Vinyl Flooring

Google-Übersetzung,

ZURN Z415H Boden- und Duschablauf, Gehäuse aus Dura-beschichtetem Gusseisen mit Bodenablauf, kombinierter, umkehrbarer Membranklemme und verstellbarem Kragen mit Sickerschlitzen sowie poliertem Nickelbronze-Sieb „TYP H“, leicht belastbar, mit Befestigungsklemme zur Montage auf der fertigen Fußbodenebene

Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerZ415H-LR
  • ProduktfamilieCleanouts
  • ProduktgruppeCast Iron Body
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-02
  • Editionsnummer1
  • Breite (Inches)8.37
  • Tiefe (Inches)8.37
Verwandt
  • HauptmaterialNickel
  • Sekundär MaterialBronze
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)13
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit