Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z5110 Countertop Lavatory
Z5110 Countertop Lavatory
    Zurn

    Z5110 Countertop Lavatory

    Google-Übersetzung,

    20 x 17 Zoll großes Sanitärporzellan, selbstrandig, Aufsatzwaschbecken

    Merkmale:

    • 20” [508 mm] x 17” [432 mm]
    • Glasporzellan
    • Hahnlöcher für einzelne, 4" oder 8" Zentren
    • Selbstrandiges Design mit vorderem Überlauf
    • Abfall: 1-1/4" Außendurchmesser
    • Tiefe: 6-5/8 Zoll
    • Versandgewicht: 22 lbs.

    Schlüsselwörter: Aufsatzwaschbecken, Wasserhahnlöcher, Wasserhahnzentren, Selbstrand mit Überlauf vorne, Ovales Einbauwaschbecken aus Vitreous China, Selbstrandwaschbecken, Einbauwaschbecken mit Wasserhähnen, ADA-Gittersieb, ADA-Siphon, -Stopp, -Zufuhr
    Schutzvorrichtungen für versetzte Gittersiebe

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerz5110
    • ProduktfamilieFinish Plumbing - Fixtures
    • ProduktgruppeCountertop & Undermount Lavatories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2010-10-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)8.87
    • Breite (Inches)20.5
    • Tiefe (Inches)17.25
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)22
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika