Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z5738 “Top Spud Urinal"
Zurn

Z5738 “Top Spud Urinal"

Google-Übersetzung,

Sanitärporzellan, 0,125–0,5 gpf [0,5–1,9 Lpf], hohe Effizienz, wandhängend, integrierter Siphon, Urinal mit Ausguss, komplett mit 3/4-Zoll-Anschluss oben, verdeckter universeller Nachrüst-Wandhalterung, 2-Zoll-Auslassanschluss und vandalensicherem Auslasssieb.

Einhaltung:

ADA-konform, Massachusetts-Zulassung, ASME A112.19.2/ CSA B45.1, CSA B45.1, cUPC, IPC, NPCC, Watersense-Label, CEC-gelistet

Merkmale:

  • Zurn One Urinal mit extrem niedrigem Verbrauch, das für optimale Leistung zwischen Zurn-Armatur und Spülventil entwickelt wurde, um Wasser zu sparen und gleichzeitig die Leistungsstandards der Branche zu übertreffen
  • 0,125–0,5 gpf [0,5–1,9 Lpf]
  • Glasporzellan
  • Hocheffiziente Auswasch-Spülung
  • Bis zu 88 % Wassereinsparung gegenüber einem Standardsystem mit 1,0 gpf [3,8 Lpf]
  • 3/4" oberer Anschluss
  • 2" IPS-Auslassflansch und Gummidichtung mit integriertem Siphon
  • 14" verlängerter Rand für Behindertengerechte Montage bei richtiger Höhe
  • Ausgestattet mit einem vandalensicheren Ablaufsieb
  • Versandgewicht: 39 lbs

Schlüsselwörter: U-Ausguss-Urinal, Mini-Urinal, Urinal-Sanitär, Urinal im Rohbau, Urinal Mini

Technische Spezifikation
  • Referenznummerz5738
  • ProduktfamilieFinish Plumbing - Fixtures
  • ProduktgruppeUrinals
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2010-12-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)22.5
  • Breite (Inches)14.5
  • Tiefe (Inches)14.5
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)40
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit