Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z5758 Top Spud Urinal
Z5758 Top Spud Urinal
    Zurn

    Z5758 Top Spud Urinal

    Google-Übersetzung,

    Das System wird komplett mit dem freiliegenden Hochleistungs-Spülventil Z6003AV-ULF mit manueller Betätigung und einem Sanitärporzellan-Urinal geliefert. Das System erfüllt Industriestandards mit einem Verbrauch von nur 1/8 Gallone pro Spülung. Das Ventil ist ein freiliegendes, leises, verchromtes Membran-Spülventil mit polierter Außenseite. Komplett mit Zurns AquaVantage® TPE, chloraminbeständiger Doppeldichtungsmembran mit verstopfungssicherem Filter-Bypass. Das Ventil ist ADA-konform und verfügt über einen nicht offen haltenden und leckagefreien Griff, einen Vakuumbrecher mit hohem Rückdruck, eine einteilige Sechskant-Überwurfmutter, ein verstellbares Endstück, eine Anschlusskupplung und einen Flansch für den oberen Anschluss. Der Regelanschlag verfügt über einen internen Siphonschutz, eine vandalensichere Verschlusskappe, ein Schweißlötset und einen gegossenen Wandflansch mit Stellschraube. Das Sanitärporzellan-Urinal wird mit 3/4-Zoll-Oberanschluss, 2-Zoll-Ablaufanschluss, vandalensicherem Ablaufsieb und universeller Nachrüsthalterung geliefert.

    Einhaltung:

    • MassachusettsMAapproved
    • ASME A112.19.2/ CSA B45.1
    • cUPC
    • IPC
    • NPCC
    • WatersenseLabeled
    • CEC-gelistet

    Merkmale:

    • Zurn One Urinalsystem mit extrem niedrigem Verbrauch, das für optimale Leistung zwischen Zurn-Armatur und Zurn-Spülventil entwickelt wurde, um Wasser zu sparen und gleichzeitig die Leistungsstandards der Branche zu übertreffen
    • 1/8 Gallonen pro Spülung [0,5 Liter pro Spülung]
    • Sanitärporzellan
    • Hocheffiziente Auswaschspülung
    • Über 88 % Wassereinsparung gegenüber einem Standardsystem mit 1,0 gpf [4,0 Lpf]
    • Manuelle ADA-Griffbetätigung ohne Offenhaltung
    • Universalhalterung und übergroße Stellfläche für eine einfache Nachrüstung
    • 3/4" oberer Anschluss
    • 2" IPS-Auslassflansch und Gummidichtung mit integriertem Siphon
    • 14" verlängerter Rand für Behindertengerechtigkeit bei Montage in der richtigen Höhe
    • Vandalensicheres Auslasssieb im Lieferumfang enthalten
    • Versandgewicht: 72 lbs.

    Schlüsselwörter: Das Retrofit Pint® Urinalsystem, Nachrüst-Urinal, Nachrüst-Urinal-Spülventil, Zurn Urinal-Spülventil, Zurn Urinal-Installationsanleitung, 5758,758

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerz5758
    • ProduktfamilieFinish Plumbing - Fixtures
    • ProduktgruppeUrinals
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2010-12-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)29
    • Breite (Inches)14.25
    • Tiefe (Inches)18.5
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale