Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z841H4-XL AquaSpec® wall-mount service sink faucet with 12" tubular spout and 4" wrist blade handles (lead free)
Zurn

Z841H4-XL AquaSpec® wall-mount service sink faucet with 12" tubular spout and 4" wrist blade handles (lead free)

Google-Übersetzung,

Polierte, verchromte Service-Spültischarmatur aus Messingguss mit Vierteldreh-Keramikscheibenkartuschen, 2-1/2" [64 mm] langen Schwenkanschlüssen (mit integrierten Absperrventilen) für einstellbare Mitten von 4" [102 mm] bis 8-3/8" [213 mm] und einem 12" [305 mm] langen schwenkbaren Auslauf aus Messingrohr mit einem 2,2 GPM [8,3 l] druckkompensierenden Strahlregler (entsprechend der Norm ANSI A112.18.1 für Durchfluss). Die Armatur ist mit vandalensicheren, farbcodierten Metallgriffen (102 mm) ausgestattet. Die Zurn-Produkte der Serie „XL“ (bleifrei*) sind langlebige, hochwertige Messingarmaturen und -teile, die gemäß den staatlichen und lokalen Vorschriften zur Bleigehaltsbegrenzung entwickelt und hergestellt werden. Zurn-Produkte der Serie „XL“ enthalten *maximal 0,25 % Blei auf den benetzten Oberflächen von Rohren und Rohrverbindungsstücken sowie Sanitärarmaturen: California Health & Safety Code § 116875; Vermont 9 VCA § 2470h.

Einhaltung:

  • ADA

Merkmale:

  • Hochleistungs-Keramikscheiben-Tonabnehmer mit Vierteldrehung
  • Gehäuse aus verchromtem Messingguss mit niedrigem Bleigehalt und 2-1/2" langen Schwenkeinlässen mit integrierten Anschlägen für einstellbare Mitten von 4" bis 8-3/8".
  • 4" vandalensichere, farbcodierte Handgelenksklingengriffe
  • 3 Jahre beschränkte Garantie

    Spezifikation
    • keywords: 4 - 8 3/8" Adjustable centers with Integral stops,Service Sink Faucets,Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Healthcare,Retail,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Correctional/Institutional,Food Service,Industrial/Processing Plant,Light Commercial,Sports Complex/Recreational Center,Lead-Free Law Compliance,,841H4-XL,41H4-XL

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZ841H4-XL
    • ProduktfamilieAquaSpec Faucet - Manual
    • ProduktgruppeWall Mount
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit