Polierte, verchromte 203 mm (8 Zoll) lange Spültischarmatur aus Messingguss mit Vierteldreh-Keramikkartuschen, 10 mm (3/8 Zoll) kurzen Schwenkanschlüssen für einen einstellbaren Mittenabstand von 184 mm (7-1/4 Zoll) bis 222 mm (8-3/4 Zoll), integrierten Absperrventilen und einem 152 mm (6 Zoll) langen Auslauf aus Messingguss mit chemikalienbeständigem atmosphärischem Vakuumbrecher, 3/4-Zoll-Schlauchanschluss, Eimerhaken und verstellbarer Wandhalterung. Die Armatur ist mit vandalensicheren, farbcodierten 64 mm (2-1/2 Zoll) langen Messing-Hebelgriffen ausgestattet. Der Vakuumbrecher ist nach dem Uniform Plumbing Code®, ASSE 1001-2002 und CSA B64-0L zertifiziert. (Hinweis: Der atmosphärische Vakuumbrecher ist nicht für Anwendungen mit Dauerdruck geeignet.)
Einhaltung:
- Massachusetts MA genehmigt
- ASME A112.18.1/ CSA B125.1
- CSA B125.1
- cUPC
- IPC gelistet
- NPCC
Merkmale
Begrenzte lebenslange Garantie auf die Keramikscheiben-Tonabnehmerkassette
2-1/2" vandalensichere, farbcodierte Hebelgriffe
Der chemikalienbeständige Auslauf mit atmosphärischem Vakuumbrecher verhindert Rücksaugung.
3/4"-Schlauchgewindeanschluss für mehr Komfort
Eimerhaken und verstellbare Wandhalterung
Dreijährige beschränkte Garantie