Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z899-EL Elevator Drain 100 GPM Threshold
Z899-EL Elevator Drain 100 GPM Threshold
    Zurn

    Z899-EL Elevator Drain 100 GPM Threshold

    Google-Übersetzung,
    Zurn Z899-EL Edelstahlkanal aus 12-Gauge-Edelstahl gemäß ASTM A-240 (Typ 304) mit Auslauf und Verankerungsbändern. Die FSAE/OEE-konforme Rinnenentwässerung ist durch eine strömungsleitende Rippenstruktur optimiert. Der Standardrost besteht aus Edelstahldraht (-SWG) gemäß ASTM A-240 (Typ 304) mit vandalensicheren Rostverriegelungen, erfüllt die Anforderungen der ADA und die Anforderungen an Absatzfestigkeit und ist gemäß DIN EN 1433 in die Lastklasse A eingestuft. Zusätzlich wurde er gemäß ASME A112.6.3 mit 2500 lbs geprüft. Optional ist ein vorgefertigter Edelstahlrost (-FS) erhältlich, der ASTM A-240 (Typ 304) entspricht, mit vandalensicheren Rostverriegelungen, erfüllt die Anforderungen der ADA und der Fersenfestigkeit und ist gemäß DIN EN1433 Lastklassifizierung als Klasse A eingestuft und zusätzlich gemäß ASME A112.6.3 auf 2500 lbs geprüft.
    Merkmale
    • Fördert Wasser mit einer Durchflussrate von 100 GPM
    • Gefertigt auf Bestellung in Nennweiten von 8", 10" und 12".
    • Flacher Ablaufkörper zur Verwendung in flachen, vorgespannten Betondecken
    • Individuelle Designs für architektonische Ästhetik erhältlich
    • Bauvorschriftenkonform
    • Edelstahlkonstruktion
    • Das System ist so ausgelegt, dass es den Anforderungen des SFFC-Codes, Abschnitt 511.1, für eine Durchflussrate von 100 GPM entspricht.
    • Ersetzt Z895-94 und Z899
    • Patentnummer: US 9,777,489
    Schlüsselwörter: Z899-EL
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZ899-EL
    • ProduktfamilieLinear Trench Drain Systems
    • ProduktgruppeElevator & Threshold
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit