Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ZF1201-U One-Piece Faceplate Carrier System
ZF1201-U One-Piece Faceplate Carrier System
    Zurn

    ZF1201-U One-Piece Faceplate Carrier System

    Google-Übersetzung,

    Das einteilige, bodenmontierte Fuß-/Frontplatten-Horizontalsiphon-Jet-System von EZCarry® für () Rohbauhöhe verfügt über einen Hochleistungs-Hauptanschluss aus Dura-beschichtetem Gusseisen mit hydromechanisch optimierter Krümmung, 3" [76 mm] nabenlose Anschlüsse und erweiterte 2" [51 mm] Entlüftung. Die Frontplatte ermöglicht die Vorfertigung mit Strebenkanal oder Winkeleisen. Die korrosionsbeständige, einstellbare Kupplung mit 3" [76 mm] Durchmesser x 6" [152 mm] und integrierter Prüfkappe soll die Fließgeschwindigkeit und den Leitungsdurchsatz erhöhen. Die arbeitssparende Neo-Seal-Verbunddichtung optimiert die Fließleistung und reduziert gleichzeitig die Installationsschritte. Das komplette System umfasst eine einteilige Fuß-/Frontplatten-Kombination, eine hochbelastbare 1/2" [13 mm] hintere Ankerbefestigung (optional, abhängig von der Installationsmethode, siehe Installationsanleitung), Befestigungsbolzen, Zierleiste und Bolzenschutz. Das einteilige, bodenmontierte Fuß-/Frontplattensystem von EZCarry® erfüllt alle geltenden Anforderungen der ASME A112.6.1M bis zu einer maximalen statischen Belastung von 500 lb.

    Einhaltung:

    Zugelassen in Massachusetts, ASME, UPC, IPC, NPCC

    Merkmale:

    • Einteilige Frontplatte auf Rohbauhöhe eingestellt, ohne dass komplizierte vertikale Anpassungen erforderlich sind
    • Bietet obere und untere Verbindungspunkte für gängige Vorfertigungsmethoden
    • Zahlreiche sichere Montagemöglichkeiten und maschinell gefertigte Gewindelöcher verhindern eine Trennung vom Träger während des Transports
    • Zur Erfüllung der Lastanforderungen ist bei den meisten Installationen keine hintere Ankerbefestigung erforderlich
    • 500 lb max. statische Belastung gemäß ASME 112.6.1M
    • Zahlreiche sichere Montagemöglichkeiten und maschinell gefertigte Gewindelöcher verhindern eine Trennung vom Träger während des Transports
    • Zur Erfüllung der Lastanforderungen ist bei den meisten Installationen keine hintere Ankerbefestigung erforderlich
    • Der hydraulisch optimierte Wasserweg und die Kehrmaschine von EZCarry fördern den Abfall weiter und eliminieren so praktisch Verstopfungen und Ausfallzeiten.

    Verfügbare Modelle

    ZF1201-UL4-F55 / ZF1201-UL4-F75 | ZF1201-UR4-F55 / ZF1201-UR4-F75 | ZF1201-UD4-F75-A | ZF1201-UL4-F75-A-JC | ZF1201-UR4-F75-A-JC

    Schlüsselwörter: Strebenkanal, Vorfertigung, WC-Trägersystem, TRÄGERSYSTEM, Vorfertigungskonstruktion, EZCarry, FRONTPLATTEN-TRÄGERSYSTEM, einteilige Frontplatte, Trägerbaugruppen, EINTEILIGE FRONTPLATTE, flexible Vorfertigung, vertikale Anpassungen, EINTEILIGE Fußplatte

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZF1201-U
    • ProduktfamilieCarriers & Fixture Supports
    • ProduktgruppeWater Closet & Toilet Carriers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-22
    • Editionsnummer3
    • Höhe (Inches)5.5
    • Breite (Inches)18
    • Tiefe (Inches)17
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Sekundär MaterialABS
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)68
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011338
    • ETIM-NameAccessories for double wall/built-in element sanitary
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung WC support brackets
    • Klassifizierung22 42 13.13
    • Format2014TitelCommercial Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 19
    • OmniClassTitelWater Closets 
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit