Das komplette sensorgesteuerte Handwaschsystem umfasst ein wandhängendes Waschbecken (50,8 x 45,7 cm) aus Sanitärkeramik mit einer barrierefreien, batteriebetriebenen, verchromten Schwanenhalsarmatur ZG6955 mit Thermostatmischventil, einem verchromten Siebeinsatz aus massivem Messingguss (Z8743-PC), einem Siphon der Serie Z8700-8B-PC und einem Absperrventil der Serie Z8804-XL-LR-LK-PC.
Einhaltung:
Armatur – Entspricht ASME A119.2 / CSA B45.1. Die Armatur erfüllt die Anforderungen der American Disabilities Guidelines und von ANSI A117.1, sofern sie gemäß diesen Anforderungen installiert wird. Entspricht ASME A112.18.1 / CSA B125.1
Merkmale:
- 20 Zoll [508 mm] x 18 Zoll [457 mm] Toilette aus Sanitärkeramik
- Wandhängendes WC mit Wandhalterung oder zur Verwendung mit verdeckten Armträgersystemen
- Frontaler Überlauf
- Infrarot-Konvergenz-Näherungssensor
- 30-Sekunden-Timeout-Funktion
- Versandgewicht: 60 Pfund
- Verchromter Wasserhahnkörper aus Messing
- Thermostatisches Mischventil zur Vermeidung von Verbrühungen
- Komplettes, industrietaugliches Gitterablaufsystem, Siphon, Zuleitung