Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ZPWC1 Zurn POD PRO Stud Supported Water Closet Carrier
ZPWC1 Zurn POD PRO Stud Supported Water Closet Carrier
ZPWC1 Zurn POD PRO Stud Supported Water Closet Carrier
ZPWC1 Zurn POD PRO Stud Supported Water Closet Carrier
    Zurn

    ZPWC1 Zurn POD PRO Stud Supported Water Closet Carrier

    Google-Übersetzung,

    Das auf Bolzen montierte horizontale oder vertikale Siphon-Jet-WC-Trägersystem ZPWC1 ZURN POD PRO verfügt über einen Hochleistungs-Wasserweg und einen 4-Zoll-[102-mm]-Anschluss ohne Nabe. Das System umfasst eine auf Bolzen montierte Universal-Frontplatte, die sowohl für Wand- als auch für Bodenmontage konzipiert ist. Die Baugruppe wird außerdem standardmäßig mit Befestigungsbolzen, Zierleiste, aufgeklebter „Neo-Seal“-Dichtung und verstellbarer ABS-Kupplung mit 3 Zoll [76 mm] Durchmesser geliefert, die für eine fertige Wandstärke von 1/2 Zoll [13 mm] bis 1-1/4 Zoll [32 mm] vorgesehen ist und dazu dient, die Fließgeschwindigkeit und den Leitungsdurchsatz zu erhöhen. Das ZPWC1-System wurde Belastungstests unterzogen und ist für eine statische Belastbarkeit von bis zu 500 lbs. [227 kg] nach ASME A112.6.2-2017 ausgelegt, wenn es gemäß den ZPWC1-Installationsanweisungen an 18 Gauge 3-5/8-Zoll-Stahlbolzen montiert wird.

    Einhaltung:

    ADA-konform, Massachusetts-Zulassung, ASME, UPC, IPC

    Merkmale:

    • Wird an Wandpfosten montiert, um Bodenvorsprünge zu vermeiden, und behält dabei eine Tragfähigkeit von 500 lb (227 kg) bei.
    • Kompaktes Design spart Platz und bietet unser schmalstes Verfolgungsangebot
    • Die Armatur kann auf der Baustelle hinter der Wand installiert werden, wodurch das Risiko einer Beschädigung während des Transports entfällt.
    • Die universelle Frontplatte eignet sich für Steckdosen mit Wand- oder Bodenmontage.
    • Einstellbare Kupplung mit 3 Zoll Durchmesser für unterschiedliche Wandstärken
    • Entspricht der Norm ASME A112.6.2-2017 für am Rahmen befestigte Träger.
    • Ein-Mann-Heben gemäß NIOSH-Empfehlung von 50 lb
    • Macht einen hinteren Anker überflüssig

    Zusätzliche(s) Modell(e) verfügbar:

    POD PRO | PODPRO | ZPWC1 | ZPWC1-FMBO | ZPWC1-NL4 | ZPWC1-NR4 | ZPWC1-NL4/NR4 | ZPWC1-NV4 | ZPWC1-CI3 | ZPWC1-CI4 | ZPWC1-PV3 | ZPWC1-PV4 | ZPWC1-CI3/CI4/PV3/PV4 | Bolzen unterstützt

    Schlüsselwörter: Pro-Studs, Pro-Träger, Toilettenträger, modulare Konstruktion, PVC-Adapter, wandhängender Toilettenträger, Rücken-an-Rücken-Toilettenträger, Stuhlträger-Toilette, kommerzieller wandhängender Toilettenträger, vertikaler Toilettenträger

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZPWC1
    • ProduktfamilieCarriers & Fixture Supports
    • ProduktgruppeWater Closet & Toilet Carriers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-26
    • Editionsnummer4
    • Höhe (Inches)18
    • Breite (Inches)18
    • Tiefe (Inches)5
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Sekundär MaterialABS
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)37
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011338
    • ETIM-NameAccessories for double wall/built-in element sanitary
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung WC support brackets
    • Klassifizierung22 42 13.13
    • Format2014TitelCommercial Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 19
    • OmniClassTitelWater Closets 
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit