Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ZS895 Sani-Flo® Trench System - USA configurable
ZS895 Sani-Flo® Trench System - USA configurable
    Zurn

    ZS895 Sani-Flo® Trench System - USA configurable

    4.0 von 5 Sternen4.0(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Kanäle müssen 96" [2438 mm] lang und 12" [305 mm] breit sein und eine 9-1/8" [232 mm] breite Öffnung haben. Modulare Kanalabschnitte müssen aus 12ga. rostfreiem Stahl gemäß ASTM A-240 (Typ 304) hergestellt sein. Die Kanäle müssen eine verschraubte, geflanschte Verbindung zwischen den Kanalabschnitten haben, die sich während der Installation nicht trennt; Dichtungen sind erhältlich. Die Kanäle müssen weniger als 4,15 lbs. [1,05 kg] pro linearem Fuß wiegen, einen glatten, 1-1/2" [38 mm] abgerundeten, selbstreinigenden Boden mit einem Manning-Koeffizienten von 0,009 und einem eingebauten Gefälle von 1,04 % oder neutral 0 % haben. Die Kanäle müssen standardmäßig Füße für den Gießprozess oder Nivellierbolzen haben, um den Graben an seinem endgültigen Standort zu sichern. Werden mit standardmäßigen FS-Rosten geliefert, die am Rahmen befestigt werden Der Zurn Edelstahlrost mit 305 mm Breite entspricht der ASTM-Spezifikation A-240 (Typ 304) und ist gemäß DIN EN 1433 für die Oberlastklasse A klassifiziert. Er wird in einer Nennlänge von 610 mm mit 8 mm breiten Schlitzen und einer Tragtiefe von 32 mm geliefert. Die offene Fläche beträgt 542,09 cm² pro Meter. Die Rinnen werden in den USA hergestellt.

    Schlüsselwörter: Sani-flo Grabensystem, Grabenentwässerungssystem, Installation von Grabenentwässerungssystemen, Zurn Grabenentwässerungssystem, Grabenkanalentwässerungssystem

    Spezifikation
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZS895
    • ProduktfamilieLinear Trench Drain Systems
    • ProduktgruppeFood Processing, Stainless Steel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-23
    • Editionsnummer2
    • Höhe (Inches)9.12
    • Breite (Inches)12
    • Tiefe (Inches)96
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_50_30_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBelow ground gravity drainage systems
    • Klassifizierung22 14 26.19
    • Format2014TitelFacility Trench Drains
    • OmniClassNummer23-39 29 13 19
    • OmniClassTitelSurface Water Drainage Systems
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit