Froet drain® bifunktionaler Dachablauf mit 45°-Primärablaufanschluss. Pulverbeschichteter Gusseisen-Tiefsumpf† mit kombinierter Membran-Dichtungsklemme/Kiesschutz, Überlaufrohr (2”, 3”, 4”, 5”, 6”, 8” [51 mm, 76 mm, 102 mm, 127 mm, 152 mm, 203 mm]) mit standardmäßiger 5-1/4” [133 mm] hoher Gusseisenkuppel und 6-1/4” [159 mm] hohem Gusseisenüberlauf.
Merkmale und Vorteile:
- Die bifunktionale Dachentwässerung ermöglicht den Anschluss von primären und sekundären Rohrleitungen innerhalb einer einzigen Dachdurchführung.
- Die Karosserie wird in einem einzigen Gusseisengussstück hergestellt, ohne Schweißteile, um Leckagen zu minimieren.
- Reduziert die Anzahl der Dachabläufe durch die Kombination von primären und sekundären Abläufen zu einem einzigen
- Pulverbeschichteter, tiefer Sumpfkörper aus Gusseisen mit kombinierter Membran-Dichtungsklemme/Kiesschutz für erhöhte Korrosionsbeständigkeit
- Das Überlaufrohr hat standardmäßig eine Höhe von 6-1/4 Zoll und eine 5-1/4 Zoll große Gusseisenkuppel.
- 45-Grad-Primärausgangsanschluss für einfache Rohrleitungsinstallation
Verfügbare Modelle
Froet, 100C3, 100C4, 100C6, 100C8