Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BW2930 Backwater Valve
Zurn

BW2930 Backwater Valve

5.0 von 5 Sternen5.0(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Das Rückstauventil BW2930 eignet sich für kleinere gewerbliche oder private Anwendungen. Es ist mit einem Gehäuse aus ABS oder PVC und einem Gewindedeckel ausgestattet.

Merkmale:

  • Empfohlen für leichte gewerbliche und private Anwendungen
  • Das Gehäuse aus PVC oder ABS ist mit einer Gewindezugangsklappe versehen.
  • Komplett mit Ventilsitz und Klappe, die im Ruhezustand geschlossen hängt.



Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Keywords: Backwater Valve, Zurn BW2930 Back Water Valve, Back Water Valve Zurn, Zurn Back flow Valve, Water Control and Back Flow

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-bw2930
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppePipework Products for General Use
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-16
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • Klassifizierung22 13 19.33
  • Format2014TitelBackwater Valves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit