Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z100F FloForce® High Performance Roof Drain
Z100F FloForce® High Performance Roof Drain
Z100F FloForce® High Performance Roof Drain
Z100F FloForce® High Performance Roof Drain
    Zurn

    Z100F FloForce® High Performance Roof Drain

    4.3 von 5 Sternen4.3(12 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Z100F FloForce® – Hocheffizienter Dachablauf. Dieser Dachablauf leitet Wasser von der Dachkonstruktion ab. Seine glatte, trichterförmige Innenfläche sorgt für einen nahtlosen Übergang zum Auslauf und verhindert Verstopfungen im Inneren. Der Ablauf besteht aus robustem, beschichtetem Gusseisen mit integrierter Membran-Anschlussklemme und Kiesfang sowie einer flachen Poly-Dome-Abdeckung. Die Anschlussklemme verhindert das Eindringen von Schmutz und ermöglicht gleichzeitig einen schnellen Wasserabfluss. Die Poly-Dome-Abdeckung maximiert die effektive Öffnungsfläche und fördert so einen effizienten Wasserdurchfluss.

    Einhaltung:

    Zugelassen von der Stadt Los Angeles, zugelassen von Massachusetts, ASME A112.6.4/CSA B79.4, cUPC-gelistet, IPC, NPCC

    Merkmale:

    • Die parabolische Form erzeugt eine laminare Strömung und leitet das Wasser bei geringeren Fallhöhen vom Dach ab, um eine sicherere Umgebung zu schaffen.
    • Eine verbesserte Durchflussleistung sorgt für ein effizienteres System
    • Die einzigartige Kuppel- und Kiesfangkonstruktion vergrößert die offene Fläche, um den Wasserabfluss zu maximieren und gleichzeitig die Ansammlung von Schmutz zu begrenzen.
    • Schlanke Körperhaltung und Leitermuster verhindern, dass Hindernisse den Ablauf verlangsamen.
    • Optimiertes Gehäuse mit teilweise versenkter Einbautiefe, skulpturaler Wasserfallform, kreisförmig geschnittener Kante und außerhalb des Strömungswegs verlegten Befestigungspunkten
    • Tropfenförmiger Steinschlagschutz – die glatten V-förmigen Aussparungen haben die Anzahl der Öffnungen im Vergleich zu einer herkömmlichen Konstruktion mehr als verdreifacht.
    • Größere offene Fläche pro Zoll Kuppelhöhe durch versetzte horizontale Rippen zur Reduzierung lokaler Strömungsbehinderungen • Größere offene Fläche pro Zoll Kuppelhöhe
    Spezifikation
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

      Keywords: FloForce®, Z100F, roof drain, zurn roof drains, roof drain vent, roof drain pipe, roof water drain, commercial roof drains, retrofit roof drains, pvc roof drain, zurn overflow roof drain, roof drain, sump receiver, roof sump receiver, zurn roof sump receiver, roof drain underdeck clamp, roof drainage, roof drainage system, z100f, drain gravel guard, zurn z100 roof drain, zurn roof drain, storm drainage system, storm water drainage system, rainwater drainage system, storm drain blockers, storm water drain filters, storm drain sewer, storm drain, storm drain sewer, storm drainage, lean construction, lean building construction, seamless transition

      Additional Models Available: Z100F-89

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-z100F
    • ProduktfamilieRoof Drains
    • ProduktgruppePrimary Roof Drains
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-21
    • Editionsnummer2
    • Höhe (Inches)11
    • Breite (Inches)17
    • Tiefe (Inches)17
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)31
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationAbfallbehälter
    • ETIM-CodeEG015130
    • ETIM-NameDrains
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof, floor and paving drainage systems
    • Klassifizierung22 14 26.13
    • Format2014TitelRoof Drains
    • OmniClassNummer23-13 41 39
    • OmniClassTitelRoof Drains