Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z107 20" Wide Deck Flange
Zurn

Z107 20" Wide Deck Flange

Google-Übersetzung,

ZURN Z107 20" [508 mm] Durchmesser Breitflansch-Dachablauf. Gehäuse aus Dura-beschichtetem Gusseisen mit kombinierter Membran-Anschlussklemme/Kiesschutz und flacher Poly-Dome-Abdeckung.

Merkmale:

  • 20 Zoll breiter Flansch-Dachablauf
  • Klemmkragen und niedrige Silhouette Poly-Dome
  • Wird in Anwendungen mit flüssig aufgetragener Membran verwendet
Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z107
  • ProduktfamilieRoof Drains
  • ProduktgruppePrimary Roof Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)9.94
  • Breite (Inches)20
  • Tiefe (Inches)20
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Sekundär MaterialPolypropylen
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)39
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof, floor and paving drainage systems
  • Klassifizierung22 14 26.13
  • Format2014TitelRoof Drains
  • OmniClassNummer23-13 41 39
  • OmniClassTitelRoof Drains

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit