Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z1172 Large Capacity Grease Interceptor
Zurn

Z1172 Large Capacity Grease Interceptor

4.5 von 5 Sternen4.5(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

2 Fettabscheider mit großer Kapazität, säurebeständig, innen und außen beschichtet, aus Stahl gefertigt, ausgelegt für ____GPM und ___ Pfund Fett, mit internem Entlüftungsbypass, bronzenem Reinigungsstopfen (der als Probenahmeöffnung genutzt werden kann) und sichtbarer doppelwandiger Abscheiderdichtung mit abnehmbarer Druckausgleichs-/Strömungsleitplatte. Rutschfester Deckel mit Dichtung und abnehmbaren Hebegriffen, komplett mit Durchflussregler. Standardmäßig mit hoch angebrachtem Ein- und Auslass.

Einhaltung:

  • Genehmigung der Stadt Los Angeles
  • Massachusetts MA genehmigt
  • ASME A112.14.3

Schlüsselwörter: Fettabscheider mit großer Kapazität, Installation von Fettabscheidern mit großer Kapazität, Fettabscheider-Spezifikationen, Installation von Fettabscheidern mit großer Kapazität, Größen von Fettabscheidern mit großer Kapazität, Z1172, Z-1172, ZS1172,1172,172

Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z1172
  • ProduktfamilieGrease Oil Sediment Separation
  • ProduktgruppeGrease Interceptor
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-04-27
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialC-Stahl
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • UNSPSCNameSludge collectors
  • UNSPSCCode47101536
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_25_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBelow-ground grease traps and converters
  • Klassifizierung46 25 00
  • Format2014TitelOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClassNummer23-39 33 17
  • OmniClassTitelOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit