Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z1183-FC Solids Interceptor with Flush Cover
Zurn

Z1183-FC Solids Interceptor with Flush Cover

Google-Übersetzung,

ZURN Z1183-FC Feststoffabscheider mit großem Fassungsvermögen, säurebeständig beschichtetem Innen- und Außenteil aus Stahl oder Edelstahl, für den Einbau in die Wand. Ausgestattet mit einem Sieb an einem abgedichteten, rutschfesten Deckel mit abnehmbarem Tragegriff und herausnehmbarem Sedimentkorb. Passend zu den Fettabscheidern Z1170, Z1172 oder Z1173.

Merkmale:

  • Ausgelegt für die Verwendung mit den entsprechenden Modellen Z1170, 1172 oder 1175.
  • Konzipiert für Einbauanwendungen
  • Herausnehmbarer Korb
Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z1183-fc
  • ProduktfamilieGrease Oil Sediment Separation
  • ProduktgruppeSediments & Solids Interceptor
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationFilter
  • UNSPSCNameTraps and strainers
  • UNSPSCCode401425
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage traps and accessories
  • Klassifizierung22 13 23
  • Format2014TitelSanitary Waste Interceptors
  • OmniClassNummer23-27 55 35
  • OmniClassTitelLiquid Separators
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit