Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z1187 Sand and Sediment Interceptor
Zurn

Z1187 Sand and Sediment Interceptor

Google-Übersetzung,

TECHNISCHE SPEZIFIKATION: ZURN Z1187 Säurebeständig beschichteter, innen und außen gefertigter Stahl-Sand- und Sedimentabscheider, ___ Kubikfuß Fassungsvermögen unterhalb der Auslaufsohle, 4 [102] Gewindeeinlass und -auslass, vier 2 [51] Gewinde-Einzelentlüftungsanschlüsse, komplett mit geriffelter, rutschfester, abnehmbarer Abdeckung.

Merkmale

  • Konstruktion aus 100 % Stahl mit säurebeständiger Epoxidharzbeschichtung.
  • Strapazierfähige, rutschfeste und abnehmbare Abdeckungen
Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z1187
  • ProduktfamilieGrease Oil Sediment Separation
  • ProduktgruppeSediments & Solids Interceptor
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationFilter
  • UNSPSCNameSeparators
  • UNSPSCCode401617
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_55_76_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater separators
  • Klassifizierung46 46 00
  • Format2014TitelSediment Removal Equipment
  • OmniClassNummer23-27 55 35
  • OmniClassTitelLiquid Separators
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit