Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z1201-ND EZCarry® High Performance Water Closet Adjustable Horizontal Back to Back Siphon Jet No-Hub
Z1201-ND EZCarry® High Performance Water Closet Adjustable Horizontal Back to Back Siphon Jet No-Hub
    Zurn

    Z1201-ND EZCarry® High Performance Water Closet Adjustable Horizontal Back to Back Siphon Jet No-Hub

    4.4 von 5 Sternen4.4(12 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    EZCarry® horizontales Siphon-Jet-Toiletten-Trägersystem mit Hochleistungs-Wasserweg und 3" [76 mm] nabenlosen Anschlüssen. Das System umfasst eine Dura-beschichtete doppelte Hauptarmatur aus Gusseisen mit hydromechanisch optimierter Krümmung und erweiterter 2" [51 mm] Entlüftung, verstellbare Frontplatten, QuickFit™-Frontplattendichtungen, bodenmontierte, vorgefertigte Schlitzfußstützen mit vorgefertigter Stützbasis zur oberen Verankerung, Befestigungsbolzen, Zierleisten, Bolzenschutz, geklebte „Neo-Seal“-Dichtungen und korrosionsbeständige, verstellbare 3" [76 mm] Durchmesser x 6" [152 mm] Kupplungen mit integrierten Testkappen zur Erhöhung der Durchflussgeschwindigkeit und Leitungsdurchführung. Das EZCarry®-System erfüllt die Anforderungen von ASME A112.6.1M bis zu einer statischen Tragfähigkeit von 500 lbs [227 kg].

    Einhaltung:

    • A112.6.1M bis zu einer statischen Tragzahl von 500 lb.

    Merkmale:

    • Befördert Abfall bis zu dreimal weiter und verringert so die Möglichkeit einer Verstopfung des Systems mit niedrigem Durchfluss zum Schutz des gesamten Sanitärsystems.
    • Schützen Sie Anlagen vor übermäßiger Belastung mit einem Standardsystemdesign für Belastungen bis zu 500 lb
    • Schnellere Installation mit arbeitssparenden Funktionen auf einem 30 % leichteren System
    • Reduzieren Sie Wartungsnotfälle mit Trägern, die für die Optimierung des Abfallleitungstransports konzipiert sind
    • Sorgen Sie mit einer Wandhalterung für eine hygienische Umgebung
    • Testen Sie das System und schneiden Sie die Kupplung von vorne auf die passende Länge zu mit der zum Patent angemeldeten EZ-SET™-Kupplungsoption von Zurn.
    • Reduzieren Sie die Anpassungszeit mit werkseitig montierten Zierleisten und Universalfüßen, die auf eine Rohbauhöhe von 5-1/2 Zoll voreingestellt sind.

    Weitere Modelle verfügbar

    Z1201-ND3 | Z1201-ND3 (Bodenmontage) | Z1201-ND3-FMBO | Z1201-ND4 | Z1201-ND4 (Bodenmontage) | Z1201-ND4-FMBO | Z1201-ND4-RYK17

    Schlüsselwörter: zurn z1201, WC-Träger, Siphon Jet, Siphon Jet ohne Nabe, EZCarry, WC-Trägersystem, EZCarry-System, Frontplattendichtung, Dichtungslöcher, Gewindelöcher, Frontplattenschlitze, Ratschenschlüssel, Frontplattenschrauben, Ratschenschlüssel, O-Ring-Dichtung, NPT-Gewindekupplung, NPT-Gewindefrontplatte, Rohrdichtungsmittel, Kupplungsschlüssel, Neo-Seal-Dichtung, WC-Auslass

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-z1201-nd3
    • ProduktfamilieCarriers & Fixture Supports
    • ProduktgruppeWater Closet & Toilet Carriers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-08-02
    • Editionsnummer6
    • Höhe (Inches)18
    • Breite (Inches)9
    • Tiefe (Inches)12
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)104
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011338
    • ETIM-NameAccessories for double wall/built-in element sanitary
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung WC support brackets
    • Klassifizierung22 42 13.13
    • Format2014TitelCommercial Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 19
    • OmniClassTitelWater Closets 
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit