Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z121 12" Diameter Roof Drain Low Silhouette Dome
Zurn

Z121 12" Diameter Roof Drain Low Silhouette Dome

3.5 von 5 Sternen3.5(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Dachablauf mit 12" [305 mm] Durchmesser. Körper aus Gusseisen mit Dura-Beschichtung, kombinierter Membran-Abdeckklemme/Kiesschutz und Poly-Dome mit niedriger Silhouette.

Merkmale:

  • Dachablauf mit 12" [304] Durchmesser
  • Klemmring und Gusseisenkuppel mit niedriger Silhouette

Weitere Modelle verfügbar

Z121-DP, Z121-DP-90, Z121-DP-89-90, Z121-R, Z121-R-89, Z121-SS (ersetzt Z348)

Schlüsselwörter: Dachablauf mit niedriger Silhouette, Dura-beschichteter Gusseisenkörper, Kombinationsmembran, Anschlussklemme, Kiesfang, PolyDome mit niedriger Silhouette, Klemmmanschette, Gusseisenkuppel mit niedriger Silhouette

Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z121
  • ProduktfamilieRoof Drains
  • ProduktgruppePrimary Roof Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-13
  • Editionsnummer4
  • Breite (Inches)12
  • Tiefe (Inches)12
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Sekundär MaterialPolypropylen
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)22
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof, floor and paving drainage systems
  • Klassifizierung22 14 26.13
  • Format2014TitelRoof Drains
  • OmniClassNummer23-13 41 39
  • OmniClassTitelRoof Drains
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit