Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z1216 90° Double No-Hub System, Floor Mounted Back Outlet Water Closet
Zurn

Z1216 90° Double No-Hub System, Floor Mounted Back Outlet Water Closet

Google-Übersetzung,

Doppeltes, 90°-No-Hub-Fitting aus Dura-beschichtetem Gusseisen mit Anti-Crossover-Leitblechen und 2" [51 mm] No-Hub-Mittelentlüftung für bodenstehende WCs mit rückseitigem Abfluss

Einhaltung:

  • ASME A112.6.1M

Merkmale:

  • Doppelträgersystem für bodenstehendes WC mit rückseitigem Abfluss
  • Verbindung ohne Hub
  • Typischerweise in Strafanstalten verwendet
Spezifikation
  • ENGINEERING SPECIFICATIONS: ZURN Z1216 Dura-Coated cast iron 90° double No-Hub fitting with anti-crossover baffles and 2" No-Hub center vent for floor mounted back outlet water closets.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z1216
  • ProduktfamilieCarriers & Fixture Supports
  • ProduktgruppeWater Closet & Toilet Carriers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-05-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung22 41 13.13
  • Format2014TitelResidential Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 19
  • OmniClassTitelWater Closets 
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit