Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z1225-BL Plate Type System with Bi-Level Water Cooler Support
Zurn
Archiviert

Z1225-BL Plate Type System with Bi-Level Water Cooler Support

The Zurn Z1225-BL Water cooler support system with bi-level cooler support top and bottom plates. Complete with Dura-Coated rectangular steel uprights with welded feet, adjustable support plates, and mounting fasteners.

Features & Benefits

* Plate type carrier system with bi-level cooler support
* Uses floor-mounted upright
* For water coolers
* 200 lb. load capacity

Spezifikation
  • Z1225-BL Water cooler support system with bi-lbvel cooler support top and bottom plates. Complete with Dura-Coated rectangular steel uprights with welded feet, adjustable support plates, and mounting fasteners.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z1225-bl
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeDrinking Fountains/Coolers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum1918-04-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBrackets
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit