Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z1870 Hub Drain
Zurn

Z1870 Hub Drain

4.4 von 5 Sternen4.4(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Edelstahl Typ 304, Nabenablauf. Der Ablauf entspricht den US-amerikanischen FDA-Standards für Korrosionsbeständigkeit.

Merkmale:

  • Hub Drains können mit oder ohne Siebkörbe verwendet werden und verfügen normalerweise über weitere Abflussleitungen
  • Passend für Rinnenabläufe, Bodenspülen, Sanitärabläufe und Auffangbecken.
  • Typischerweise verwendet für indirekte flüssige Abfälle
  • Wird standardmäßig mit perlgestrahlter Oberfläche geliefert

Schlüsselwörter: Hub Drain, Hub Drain Zurn, Zurn Hub Drain Installation, Zurn Gusseisen Hub Drain, Zurn Edelstahl Hub Drain, Hub Drain Installation

Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z1870
  • ProduktfamilieDrains (Wastes)
  • ProduktgruppeZ1800 Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_67
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlumbing
  • Klassifizierung33 46 19
  • Format2014TitelUnderslab Drainage
  • OmniClassNummer23-31 27 00
  • OmniClassTitelFloor Drains
  • CSIUniFormatIICodeD2030
  • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit