Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z1231EZ Universal Lavatory Carrier
Z1231EZ Universal Lavatory Carrier
Z1231EZ Universal Lavatory Carrier
    Zurn

    Z1231EZ Universal Lavatory Carrier

    Google-Übersetzung,

    Z1231EZ Universal-Trägersystem, das die Installationszeit verkürzt und Flexibilität auf der Baustelle bietet. Zurns verdeckter Armträger wird standardmäßig mit Dura-beschichteten Universalarmen aus duktilem Gusseisen geliefert, einschließlich vorinstallierter Nivellierschrauben und weich eingestellter Elastomer-Verriegelungsvorrichtungen. Umkehrbare Kopfplatten mit Schlitzen und integrierten geschweißten Armhülsen, die eine horizontale Anpassung von 2” [51 mm] pro Platte ermöglichen und eine horizontale Anpassung der Pfostenverankerung von 13”- 21” [330 mm - 533 mm] ermöglichen. Pfosten, starre Distanzplatten und Kopfplatten werden werkseitig montiert, um die Installation zu erleichtern. Das Trägersystem wird komplett mit Dura-beschichteten Pfosten aus Kohlenstoffstahlrohren geliefert, die den ASTM A500-Standards der Klasse C entsprechen. Die Pfosten umfassen außerdem geschweißte Stahlplatten-Montagefüße mit separaten Bolzenmustern für die Verwendung mit entweder (2) 3/8” [10 mm] oder ½” [13 mm] Ankern pro Bein. Der Träger umfasst untere und obere starre Distanzplatten für einen Abstand von 17” [432 mm]. Die obere Distanzplatte enthält horizontale Schlitze zur Sicherung der Wasserversorgung und der Entlüftungsrohre. Die Universalträgersysteme von Zurn übertreffen die Belastungs- und Durchbiegungsanforderungen bei Tests gemäß ASME-Standard A112.6.1M an allen Rohbaupositionen und erfüllen die OSHPD-Abstandsanforderungen für zwei Anker pro aufrechter Installation.

    Merkmale:

    • Universalarme machen ein Trägercodebuch praktisch überflüssig, da sie vor Ort anpassbar sind und Toilettenänderungen vor Ort möglich sind. Das intuitive Armdesign ermöglicht dem Installateur, den Träger bei der Installation der Toilette anzupassen.
    • 2 Fußanker pro Pfosten statt der üblichen 4 reduzieren die Verankerungskosten, sparen Zeit bei der Installation und begrenzen Bodendurchdringungen in engen Kanälen
    • Das neu konzipierte Halterungssystem ermöglicht eine unabhängige horizontale und vertikale Ausrichtung. Dies ermöglicht eine intuitive Installation und das flexible Verbindungssystem spart Zeit bei der Installation
    • Die obere Distanzplatte verfügt über horizontale Schlitze zur Befestigung der Wasserversorgung und der Entlüftungsrohre
    • Der universelle Toilettenträger von Zurn übertrifft die Belastungs- und Durchbiegungsanforderungen bei Tests gemäß ASME-Standard A112.6.1M an allen Rohbaupositionen.
    • Z1231EZ erfüllt die OSHPD-Abstandsanforderungen für zwei Anker pro aufrechter Installation
    • Die optionale Zusatzoption -WL (Waste Line Sleeve) ermöglicht das Verlegen von Grauwasserleitungen durch die Pfosten, ohne dass die Tragfähigkeit oder Durchbiegung verloren geht, und ist ideal für beengte Hohlräume.
    • 1 Jahr Garantie

    Schlüsselwörter: Toilette, Toilettenträger, Träger, Verfolgung, Verfolgungsraum, Waschbeckenträger, Waschbecken, Becken, Waschbeckenträger, gewerbliche Toilette, Toilettenträger, Toilettentoilettenträger, Toilettentoilette, ASME, ASME-Träger, Universalträger, Zurn Z1231, Proposition 1231, Waschbeckenträger, Zurn-Lav-Träger, Toilettenträger, vertikale Halterung, Lava-Träger, gegossene Träger, Zurn-Urinalträger, Träger un, Zurn-Toilettenträger, Toilette Level 2, Trägerteile, EZ-Waschbecken, Zurn-Trägercodebuch, Zurn-Trägerdatenblatt, Trägerspülbecken, ASME A112.6.1M, Universalspülbecken, Waschbeckenträgerinstallation, ARMTRÄGER

    Weitere Modelle verfügbar: Z1231EZ-WL

    Spezifikation
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-z1231ez
    • ProduktfamilieCarriers & Fixture Supports
    • ProduktgruppeLavatory & Sink Carriers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-05
    • Editionsnummer3
    • Höhe (Inches)42
    • Breite (Inches)17
    • Tiefe (Inches)3
    Verwandt
    • HauptmaterialC-Stahl
    • Sekundär MaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)43
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011338
    • ETIM-NameAccessories for double wall/built-in element sanitary
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink supports
    • Klassifizierung22 42 16
    • Format2014TitelCommercial Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-19 31 17 13
    • OmniClassTitelLavatory Units

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika