Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ZF199 Aluminum Body Downspout Nozzle with Flapper - (2", 3", 4",6", 8" 10")
ZF199 Aluminum Body Downspout Nozzle with Flapper - (2", 3", 4",6", 8" 10")
ZF199 Aluminum Body Downspout Nozzle with Flapper - (2", 3", 4",6", 8" 10")
ZF199 Aluminum Body Downspout Nozzle with Flapper - (2", 3", 4",6", 8" 10")
ZF199 Aluminum Body Downspout Nozzle with Flapper - (2", 3", 4",6", 8" 10")
    Zurn

    ZF199 Aluminum Body Downspout Nozzle with Flapper - (2", 3", 4",6", 8" 10")

    Google-Übersetzung,

    ZURN ZF199 Chameleon-Fallrohrdüse, Vollaluminiumgehäuse, Fallrohrdichtung für Einlass aus Gusseisen oder PVC mit pulverbeschichteter Oberfläche des Wandflansches, Auslassdüse und perforierter Klappe mit Scharnier.

    Merkmale:

    • Einfache wasserdichte Befestigung
    • Flaches Design
    • Flapper regelmäßig ausgestattet
    • 5 Farben erhältlich: Weiß, Schwarz, Mittelbronze, Sandstein und Grau

    Schlüsselwörter: zurn zf199, Fallrohrdüse, zurn Fallrohrdüse, zurn z199, Kuhzungenabfluss, Kuhzungen-Leckage, z199 zurn, Fallrohrfarben, LPS-Rohrleitungen, Kuhzungenabfluss, offenes Fallrohr, graues Fallrohr, zurn Fallrohrdüse, 2 Fallrohrdüsen, 3 Fallrohrdüsen, 4 Fallrohrdüsen, 6 Fallrohrdüsen, Fallrohrdüse PVC, z199 Fallrohrdüse, zurn z199 Fallrohrdüse, zurn zf199 Fallrohrdüse

    Spezifikation
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-zf199
    • ProduktfamilieRoof Drains
    • ProduktgruppeDownspouts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-14
    • Editionsnummer3
    • Höhe (Inches)5.31
    • Tiefe (Inches)2.5
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)0.51
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010531
    • ETIM-NameRainwater pipe outlet
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof, floor and paving drainage systems
    • Klassifizierung07 71 23
    • Format2014TitelManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClassNummer23-13 41 39 17 13
    • OmniClassTitelDownspout Strainers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit