Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z1320-CXL Lead-Free Hydrant
Zurn

Z1320-CXL Lead-Free Hydrant

Google-Übersetzung,

ZURN Z1320-CXL Ummantelter, bleifreier, frostfreier Wandhydrant mit automatischer Entleerung und EcolotrolTM für bündigen Einbau. Der Hydrant verfügt über einen integrierten Rückflussverhinderer mit Anti-Siphon-Technologie, ein Kupfergehäuse, Innenkomponenten aus Bronze und Edelstahl, eine nicht drehbare Betätigungsstange mit freischwebendem Kompressionsverschlussventil, einen kombinierten Eingangsanschluss mit 3/4" [19] Innenlöt- und 3/4" [19] Außenrohrgewinde und einen 3/4" [19] Außenschlauchanschluss. Der Hydrant ist mit einem verchromten, grob gegossenen Bronzegehäuse mit verschließbarem Scharnierdeckel mit der Prägung „WATER“ ausgestattet und wird mit einem Betätigungsschlüssel geliefert.
Zurn „XL“ bleifreie Produkte sind eine Reihe langlebiger Sanitärprodukte, die entwickelt und hergestellt wurden, um den staatlichen
Gesetze und lokale Vorschriften, die maximal zulässige Bleigehalte vorschreiben. Zurn „XL“-Produkte werden in Übereinstimmung mit den
Bundes-SWDA-Abschnitt 1417

Einhaltung:

  • Von der Stadt Los Angeles genehmigt
  • Massachusetts MA genehmigt
  • NSF-Standard 372
  • IAPMO;ASSE
  • UPC
  • IPC-gelistet

Schlüsselwörter: Leichte kommerzielle, ummantelte Hydranten, Einhaltung des Bleifrei-Gesetzes, Nachrüstung und Austausch, bleifrei, ummantelt, Wandhydrant, Z1320-CXL, Z1320, 1320-CXL, 1320-CXL, Z1320CXL, 1320CXL,1320-CXL,320-CXL

Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z1320-cxl
  • ProduktfamilieHydrants & Water Hammer Arrestors
  • ProduktgruppeEncased Wall
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-10-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6.5
  • Breite (Inches)6.5
  • Tiefe (Inches)15
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)9.75
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit