Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z1330XL Moderate-Climate, Lead-Free Ecolotrol® concealed-outlet wall hydrant with box
Zurn

Z1330XL Moderate-Climate, Lead-Free Ecolotrol® concealed-outlet wall hydrant with box

Google-Übersetzung,

ZURN Z1330XL Unterputz-Wandhydrant, Ecolotrol™, bleifrei, mit Rückflussverhinderung, für gemäßigte Klimazonen geeignet. Der Hydrant verfügt über einen integrierten Rückflussverhinderer mit Rückflussverhinderung, Innenkomponenten aus Bronze mit einer langlebigen Keramikscheiben-Kartusche (1/2-Drehung), einen kombinierten 3/4"-Lötanschluss (19 mm) und einen 3/4"-Außengewindeanschluss sowie einen 3/4"-Schlauchanschluss. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl 304 mit Flansch und abschließbarem Klappdeckel mit der Aufschrift „WATER“. Ein Bedienungsschlüssel ist im Lieferumfang enthalten. Die bleifreien Produkte der Zurn „XL“-Serie sind langlebige Sanitärprodukte, die gemäß den geltenden Landesgesetzen und lokalen Vorschriften zur Begrenzung des Bleigehalts entwickelt und hergestellt werden. Zurn „XL“-Produkte werden gemäß Abschnitt 1417 des US-amerikanischen SWDA (Sustainable Water Development Act) gefertigt.

Einhaltung:

  • ASME A112.21.3M

Merkmale:

  • Bleifrei
  • Rückflusssicherung, gemäßigtes Klima, automatische Entwässerung
  • Halbkeramik-Kassette
Spezifikation
  • keywords: wall hydrant with box, Zurn Z1330XL wall hydrant, Zurn exposed non-freeze hydrant, Zurn vacuum breaker hydrant, Zurn backflow preventer hydrant, Ecolotrol Z1330XL hydrant, Z1330, Z1330XL, Wall Hydrant,1330XL,330XL

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z1330xl
  • ProduktfamilieHydrants & Water Hammer Arrestors
  • ProduktgruppeEncased Wall
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-07-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)5.31
  • Breite (Inches)6.75
  • Tiefe (Inches)6.19
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie