ZURN Z1400-SZ1 Reinigungsöffnung, Dura-beschichtetes Gusseisengehäuse mit Bodenauslass, mit gas- und wasserdichtem konischem ABS-Gewindestopfen und oberer Baugruppe. Die Entwässerungsserie EZ1TM ist so konstruiert, dass die Produktinstallation vereinfacht wird. Sie besteht aus einem Betonschutz, der eine vertikale Anpassung von bis zu 1 Zoll [25] nach dem Gießen ermöglicht, vorverpackten Unterlegscheiben zur Neigungskorrektur und einer integrierten, in sich geschlossenen, leicht belastbaren, verrosteten Abdeckung „Typ S“ mit Rohabdeckung zum Schutz während des Gießens des Betons. Die Reinigungsöffnung ist gemäß ASME A112.36.2M ausgelegt.
Einhaltung:
Merkmale:
- Integrierte Technik, die eine Anpassung nach dem Gießen und ein Neigungszubehörpaket umfasst
- Wird als komplettes und montiertes System geliefert
- Spart über 14 Minuten pro Abflussinstallation
- Erhältlich in Gusseisen oder Kunststoff
- Entwickelt, um der harten Bauumgebung mit einer Tragfähigkeit von 3.000 lb standzuhalten
- Gas- und wasserdichter konischer ABS-Stecker und obere Baugruppe
Schlüsselwörter: EZ1-Technologie, Zurn Z1400-SZ1, Dura-beschichtetes Gusseisen, Bodenreinigung, Bodenauslass, konischer Stopfen, Entwässerungsserie, Anpassung nach dem Gießen, Neigungskorrektur, leicht belastbare verrostete Abdeckung