Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z150F High Performance Promenade Deck Drain with Rotatable Frame and Heel-Proof Grate
Z150F High Performance Promenade Deck Drain with Rotatable Frame and Heel-Proof Grate
Z150F High Performance Promenade Deck Drain with Rotatable Frame and Heel-Proof Grate
Z150F High Performance Promenade Deck Drain with Rotatable Frame and Heel-Proof Grate
    Zurn

    Z150F High Performance Promenade Deck Drain with Rotatable Frame and Heel-Proof Grate

    Google-Übersetzung,

    Z150F FLOFORCETM Hocheffizienter Dachablauf mit Durchflussleistung für Promenadendeck-Dachabläufe. Der Ablauf hat eine glatte, trichterförmige Innenfläche, die einen nahtlosen Übergang zum Auslassanschluss bietet und interne Verstopfungen im Körper verhindert. Komplett mit Dura-beschichtetem Gusseisenkörper mit Membran-Blinkklemme, drehbarem quadratischem Promenadenrahmen, Sickeröffnungen, Sicherungsklemmen und hochbelastbarem, absatzsicherem Gitter aus duktilem Gusseisen.

    Einhaltung:

    Zugelassen von der Stadt Los Angeles, zugelassen von Massachusetts, ASME A112.6.4-2022/CSA B79.4:22, cUPC, NPCC

    Merkmale:

      • Rahmen und Gitter lassen sich um volle 360° drehen, ohne die Integrität der wasserdichten Membran zu beeinträchtigen
      • Die Membran-Schnittkante an der Oberseite des Ablaufkörpers dient als Schablone, um die Abdichtungsmembran auf die richtige Öffnungsgröße zuzuschneiden.
      • Roste aus duktilem Gusseisen sind für den Einsatz unter hoher Beanspruchung konzipiert
      • Getestet gemäß branchenüblicher Testmethoden; Durchflussdaten ermöglichen es dem Ingenieur, die Anforderungen des IPC-Codes zur Dimensionierung des Regenwasserabflusssystems zu erfüllen
      • Erhöhtes Durchflusspotenzial für Auslassgrößen von 6 Zoll und 8 Zoll

      Schlüsselwörter: FloForce Promenadendeckablauf, Dachablauf, Dachablauf, voll drehbarer Ablauf, voll drehbarer Ablauf

      Weitere Modelle verfügbar: Z150F | Z150F-DP | Z150F-E | Z150F-EA | ZN150F | FLOFORCE®

      Spezifikation
      • Using an RFA Family with Type Catalog:

        Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerzurn-z150f
      • ProduktfamilieRoof Drains
      • ProduktgruppePromenade Deck
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2023-10-06
      • Editionsnummer3
      Verwandt
      • HauptmaterialCast iron
      • Sekundär MaterialDuctile Iron
      • Entwickelt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
      • IFCClassificationSanitäranschluss
      • ETIM-CodeEG015130
      • ETIM-NameDrains
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_75
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof, floor and paving drainage systems
      • Klassifizierung22 14 26.13
      • Format2014TitelRoof Drains
      • OmniClassNummer23-13 41 39
      • OmniClassTitelRoof Drains

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika