Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z165 8-3/8" Diameter Combination Main Roof and Overflow Drain with Low Silhouette Domes and Double Top-Set® Deck Plate
Z165 8-3/8" Diameter Combination Main Roof and Overflow Drain with Low Silhouette Domes and Double Top-Set® Deck Plate
    Zurn

    Z165 8-3/8" Diameter Combination Main Roof and Overflow Drain with Low Silhouette Domes and Double Top-Set® Deck Plate

    4.8 von 5 Sternen4.8(12 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Dachablauf und Überlauf mit einem Durchmesser von 8-3/8" [213 mm], Dura-beschichtete Gusseisenkörper mit kombinierter Membran-Abdeckklemme/Kiesschutz, doppelter Top-Set®-Deckplatte und Gusseisenkuppeln mit niedriger Silhouette.

    Merkmale:

    • 8-3/8" Kombinationsablauf
    • Bietet Primär- und Sekundärentwässerung in einer Baugruppe
    • Deckplatte ermöglicht Dachmontage auf einer Vielzahl von Dachmaterialien

    Schlüsselwörter: Kombination Hauptdach, Überlaufrinne, Kuppeln mit niedriger Silhouette, doppelte Deckplatte, Klemme für Membranabdeckung, Kiesfang, Kuppeln aus Gusseisen mit niedriger Silhouette, verzinktes Gusseisen, sekundäre Klemmmanschette, säurebeständige Epoxidbeschichtung

    Spezifikation
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-z165
    • ProduktfamilieRoof Drains
    • ProduktgruppeCombination Primary Overflow
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-01
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof, floor and paving drainage systems
    • Klassifizierung22 14 26.13
    • Format2014TitelRoof Drains
    • OmniClassNummer23-13 41 39 11
    • OmniClassTitelRoof Downspouts
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit