Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z1901 12" x 12" A.R.E. Sani-Flor Receptor, 8" Sump Depth
Zurn

Z1901 12" x 12" A.R.E. Sani-Flor Receptor, 8" Sump Depth

5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Sani-Flor-Behälter 12” x 12” x 8” [305 mm x 305 mm x 203 mm], tiefer Gusseisenkörper und quadratischer, leichter Rost mit 1/2” [13 mm] Schlitzöffnungen, Innenseite und Oberseite aus weißem, säurebeständigem Porzellanemaille, komplett mit weißem Spritzschutz-Innenboden-Kuppelsieb aus ABS.

Merkmale:

  • Säurebeständige Emaille-Beschichtung bietet chemische Beständigkeit
  • Abgerundeter Körper verhindert Bakterienansammlung
  • Spritzschutz im inneren Bodenbereich mit gewölbtem Sieb zum Auffangen von Schmutz

Weitere Modelle verfügbar

(Z1901-2, Z1901-2-25, Z1901-3, Z1901-K-2, Z1901-KC-2, ZN1901-2, ZN1901-KC-2)

Schlüsselwörter: Sani-Flor-Behälter, Gusseisenkörper, säurebeständig, chemische Beständigkeit, Ankerflansch, Sickerlöcher, Klemmring, Primer-Anschluss für Siphon, unteres Kuppelsieb, vandalensicheres Sieb, Aluminium-Kuppelsieb

Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z1901
  • ProduktfamilieDeck Waste Water Drains
  • ProduktgruppeSani-Flor Receptors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-04-01
  • Editionsnummer3
  • Höhe (Inches)10
  • Breite (Inches)8.5
  • Tiefe (Inches)12
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Sekundär MaterialPorzellan
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)34
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEG015130
  • ETIM-NameDrains
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof, floor and paving systems
  • Klassifizierung22 13 19.13
  • Format2014TitelSanitary Drains
  • OmniClassNummer23-31 27 00
  • OmniClassTitelFloor Drains
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit