Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z1910 8" X 8" Sani-Flor Receptor 6" Sump Depth
Zurn

Z1910 8" X 8" Sani-Flor Receptor 6" Sump Depth

4.5 von 5 Sternen4.5(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Der Zurn Z1910 Sani-Flor-Rezeptor hat einen 8 x 8 x 6 Zoll tiefen Gusseisenkörper und einen quadratischen Rost für mittlere Beanspruchung mit 7/16 Zoll großen Schlitzöffnungen.

Eigenschaften und Vorteile

* Säurebeständige Emaillebeschichtung bietet chemische Beständigkeit
* Abgerundeter Körper verhindert Bakterienansammlung
* Spritzschutz-Innenboden-Kuppelsieb zum Auffangen von Schmutz

Weitere Modelle verfügbar

Z1910-2, Z1910-2-25, Z1910-2, ZN1910-2-32

Schlüsselwörter: Sani Flor Receptor, Sumpftiefe, Zurn sani Flor Receptor, Sani Flor Receptor Installation, Zurn sani Flor Recepto Sump Depth, ZN1910

Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:
    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z1910
  • ProduktfamilieDeck Waste Water Drains
  • ProduktgruppeSani-Flor Receptors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-10-30
  • Editionsnummer3
  • Breite (Inches)8
  • Tiefe (Inches)8
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Sekundär MaterialPorzellan
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • UNSPSCNameGrating
  • UNSPSCCode301032
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_30_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor plates, gratings and edgings
  • Klassifizierung05 53 00
  • Format2014TitelMetal Gratings
  • OmniClassNummer23-15 17 11 19 15
  • OmniClassTitelFloor Gratings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit