Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z415-BZ1 Floor and Shower Drain with EZ1 Technology
Z415-BZ1 Floor and Shower Drain with EZ1 Technology
Z415-BZ1 Floor and Shower Drain with EZ1 Technology
Z415-BZ1 Floor and Shower Drain with EZ1 Technology
    Zurn

    Z415-BZ1 Floor and Shower Drain with EZ1 Technology

    5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Boden- und Duschablauf Zurn Z415-BZ1, Gusseisenkörper mit Dura-Beschichtung und Bodenablauf, kombinierte umkehrbare Membranklemme und verstellbarer Kragen mit Sickerschlitzen und oberer Baugruppe. Die Drainageserie EZ1TM ist für eine vereinfachte Produktinstallation konzipiert und besteht aus Betonschutz, bis zu 1 Zoll [25] vertikaler Anpassung nach dem Gießen, vorverpackten Unterlegscheiben zur Neigungskorrektur und integriertem, in sich geschlossenem, leicht belastbarem, absatzsicherem Sieb „Typ B“ mit Rohbauabdeckung zum Schutz während des Gießens des Betons.

    Merkmale:

    • Integrierte Technik, die eine Anpassung nach dem Gießen und ein Neigungszubehörpaket umfasst
    • Wird als komplettes und montiertes System geliefert
    • Spart über 14 Minuten pro Abflussinstallation
    • Erhältlich in Gusseisen oder Kunststoff
    • Entwickelt, um der harten Bauumgebung mit einer Tragfähigkeit von 3.000 lb standzuhalten
    • Wird serienmäßig mit Schutzgitteraufkleber geliefert

    Schlüsselwörter: Z415, Z415B, Z415-BZ, BZ, Z415-BS, leichte Beanspruchung, Bodenablauf, Ablauf, 833-625NR, EZ1-Technologie, Duschablauf, Gusseisenkörper, Bodenablauf, Neigungskorrektur, Bodenablauf, Membranklemme, Einstellung nach dem Gießen, Siphon-Primer-Anschluss, säurebeständiges, mit Epoxidharz beschichtetes Gusseisen, verzinktes Gusseisen, Einstellungsverlängerungsadapter, Stabilisierungsringbaugruppe, Siphondichtungsschutz

    Weitere Modelle verfügbar

    Z415-6BZ1

    Spezifikation
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-z415-bz1
    • ProduktfamilieFloor Drains
    • ProduktgruppeFinish Floor Drains
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-27
    • Editionsnummer2
    • Höhe (Inches)3.5
    • Breite (Inches)8.38
    • Tiefe (Inches)8.38
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Sekundär MaterialBronze
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)16
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG015130
    • ETIM-NameDrains
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof, floor and paving drainage systems
    • Klassifizierung22 13 19.13
    • Format2014TitelSanitary Drains
    • OmniClassNummer23-31 27 00
    • OmniClassTitelFloor Drains

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika