Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z415-SZ1 Floor Drain with EZ1™ Technology
Zurn

Z415-SZ1 Floor Drain with EZ1™ Technology

Google-Übersetzung,

Zurn Z415-SZ1 Boden- und Duschablauf, Dura-beschichteter Gusseisenkörper mit Bodenablauf, kombinierter umkehrbarer Membranklemme und verstellbarem Kragen mit Sickerschlitzen und oberer Baugruppe. Die Entwässerungsserie EZ1TM ist für eine vereinfachte Produktinstallation konzipiert und besteht aus Betonschutz, bis zu 1" [25] vertikaler Anpassung nach dem Betonieren, vorverpackten Unterlegscheiben zur Neigungskorrektur und integriertem, in sich geschlossenem, leicht belastbarem, absatzsicherem Sieb „Typ S“ aus Nickelbronze mit Rohbauabdeckung zum Schutz während des Betonierens.

Einhaltung:

  • Von der Stadt Los Angeles genehmigt
  • Massachusetts MA genehmigt
  • ASME A112.6.3
  • CSA B79
  • cUPC
  • IPC-gelistet
  • NPCC-gelistet

Schlüsselwörter: Z415, Z415B, Z415-BZ, BZ, Z415-BS, leichte Beanspruchung, Bodenablauf, Abfluss, 833-625NR

Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z415-sz1
  • ProduktfamilieFloor Drains
  • ProduktgruppeFinish Floor Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-27
  • Editionsnummer1
  • Breite (Inches)8.38
  • Tiefe (Inches)8.38
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Sekundär MaterialBronze
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_70
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage equipment
  • Klassifizierung22 14 26.16
  • Format2014TitelFacility Area Drains
  • OmniClassNummer23-31 27 00
  • OmniClassTitelFloor Drains

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika